Begrenzung der Antwortgröße von ADS-Anfragen

Die SPS-Task wird für jede Anfrage gesperrt. Ist die Anfrage zu groß, kann die SPS-Zykluszeit überschritten werden.

Allgemeine Informationen

Domain

ADS

Vollständiger Symbol-Pfad

ADS.Config::RESPONSE_SIZE_LIMIT

Eigenschaft ist versteckt

Ja

Standardmäßig in jeder Konfiguration enthalten

Nein

Schema

Typ

integer

Minimum

2048

Default-Wert

2097152

JSON-Schema

{
    "allOf": [
        {
            "$ref": "tchmi:general#/definitions/INT32"
        },
        {
            "default": 2097152,
            "description": "DESC_RESPONSE_SIZE_LIMIT",
            "displayClass": "byte",
            "hidden": true,
            "minimum": 2048,
            "propertyOrder": 7,
            "type": "integer"
        }
    ]
}