Base Application Template
Bei dem „Base Application Template“ handelt es sich um ein Template im klassischen HMI-Design.
- 1. Im ersten Schritt geht es um das Verhalten der HMI. Hier wird unterschieden zwischen einer „statischen“ oder einer „responsive“ Applikation.

- Bei der statischen Applikation handelt es sich um eine HMI die mit festen Pixel Werten arbeitet. Bei unterschiedlichen Auflösungen besteht nur die Möglichkeit einer Skalierung.
- Bei der responsiven Applikation wird die HMI je nach Auflösung angepasst. Es besteht die Möglichkeit „Media Querys“ festzulegen.
- 1. Definieren Sie ihre Bereiche in der HMI. Hierzu können Sie von der linken Seite aus Controls in das HMI Layout ziehen. Dieses bietet verschiedene Andockmöglichkeiten an. Es lassen sich aber auch bereits platzierte Elemente verschieben oder löschen.

- 1. Dieser Schritt ist nur bei voriger Auswahl der responsiven Applikation vorhanden. Um das responsive Design optimal nutzen zu können müssen MediaQuerys definiert werden. Diese beschreiben, wann ein Umbruch erfolgt.

- 1. Erstellen Sie ihre Navigationsstruktur. Fügen Sie neue Haupt- oder Subknoten hinzu. Für angelegte Knoten besteht die Möglichkeit verschiedene Templates zu wählen. Des Weiteren lassen sich die Knoten frei in der Struktur verschieben. Wenn Sie die Konfiguration abschließen wollen, klicken Sie auf den Button Finish.
