RawServerEvent
[ Schnittstelle ]
Version 1.12
export interface RawServerEvent {
domain: string;
name: string;
timeReceived: string;
payload?: RawServerMessage | RawServerAlarm | any;
payloadType?: TcHmi.Server.Events.Type;
localizedString?: string;
changeType?: ServerAlarmChangeType;
sessionId?: string;
}Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
domain | Gibt die Domain / Extension an, welche das Event ausgelöst hat. | |
name | Der Name des Events | |
timeReceived | Der Zeitpunkt zu dem das Event ausgelöst wurde | |
Payload [Optional] | Wert welcher als Payload übertragen wurde | |
payloadType [Optional] | Stellt sicher, dass Instanzen dieser Schnittstelle, die diese Eigenschaft definiert haben, immer den Typ Payload gesetzt haben. | |
localizedString [Optional] | Eine lokalisierte Nachricht | |
changeType [Optional] | Die Art der Veränderung des Alarms. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.12 |