Allgemeine Einstellungen (Common)
Die Einstellungen sind in vier Abschnitte gegliedert. Sie rufen sie über Settings → Common auf und übernehmen Änderungen mit Save.

Chat
Unter Settings → Common → Chat stehen Ihnen die folgenden Einstellungen zur Verfügung:
Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
Default Agent | Der standardmäßig ausgewählte Agent für neue Chats. |
Default Model | Das standardmäßig verwendete LLM-Modell für neue Chats. |
Default Reasoning Effort | Die standardmäßige Denkstufe für neue Chats. Automatic verwendet die Standardstufe des jeweiligen Modells. Eine Stufe, die das gewählte Modell nicht unterstützt, wird auf die nächstliegende unterstützte Stufe angepasst. Die Standardstufe eines Modells überschreiben Sie unter Settings > Models im Abschnitt Limits (Automatic Effort). Sie können eine aktive Stufe pro Nachricht überschreiben. Verfügbare Stufen: None (kein Denkschritt, schnellste Antwort), Low (kurzer Denkschritt für einfache Aufgaben), Medium (ausgewogen, geeignet für die meisten Engineering-Fragen), High (ausführlicher Denkschritt für komplexe Analysen, Fehlersuche oder mehrstufige Planungsaufgaben). Ein höherer Reasoning Effort erhöht den Token-Verbrauch. |
Auto-Summarise Chat History | Ältere Nachrichten werden automatisch zusammengefasst, wenn die Konversation lang wird. |
When to Summarise | Steuert, ab welcher Konversationslänge ältere Nachrichten zusammengefasst werden (Balanced ist der Standardwert). |
Cost Management
Unter Settings → Common → Cost Management konfigurieren Sie die Kostenlimitierung:

Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
Activate cost limit | Aktiviert die Kostenlimitierung. Bei Erreichen eines Limits werden neue Anfragen blockiert. |
Cost Limit per Month | Maximale Ausgaben pro Kalendermonat über alle Chats. Der Zähler wird am Ersten des Monats zurückgesetzt. |
Cost Limit per Chat | Maximale Ausgaben pro einzelnem Chat. Verhindert unkontrollierte Kosten bei langen Konversationen. |
![]() | Die Kostenlimitierung in CoAgent dient der Überwachung und ist keine verbindliche Abrechnungsschranke. Die Kostenberechnung basiert auf den vom LLM-Provider gemeldeten Token-Zahlen und kann von der tatsächlichen Abrechnung des Providers abweichen. Lokale Modelle ohne Token-Reporting zeigen $0.00 an. Verbindliche Ausgabenlimits sind auf der Seite des LLM-Providers zu konfigurieren. |
Performance
Unter Settings → Common → Performance konfigurieren Sie die Timeout- und Wiederholungseinstellungen:
Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
Time-To-First-Token Timeout | Maximale Wartezeit in Sekunden, bis das LLM mit dem Streamen einer Antwort beginnt. |
Max Retries | Anzahl der Wiederholungsversuche bei vorübergehenden LLM-Fehlern. |
LLM Timeout | Maximale Wartezeit in Sekunden für die vollständige LLM-Antwort. |
MCP Tool Call Timeout | Maximale Wartezeit für einen MCP-Tool-Aufruf (Standard: 60 Sekunden), sofern die Server-Konfiguration keinen eigenen Wert vorgibt. |
Max Steps per Turn | Maximale Anzahl an Tool-Aufruf-Iterationen, die der Agent in einem einzelnen Antwortzyklus ausführen darf. |
Sub-agent Max Steps | Maximale Anzahl an Tool-Aufruf-Iterationen für eine Aufgabe, die an einen Sub-Agenten delegiert wurde (siehe Kapitel Agenten). |
Validation Timeout | Maximale Dauer eines Modelltests. Höherer Wert für langsame oder lokal gehostete Modelle mit langer Ladezeit. |
Validation Concurrency | Legt fest, wie bei der Anbietervalidierung mehrere Modelle geprüft werden. Im Modus Automatisch werden lokale Anbieter nacheinander getestet, Cloud-Anbieter und Proxys parallel. |
Miscellaneous
Unter Settings → Common → Miscellaneous stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Eigenschaft | Bedeutung |
|---|---|
Rename new chats | Generiert automatisch einen beschreibenden Chat-Namen aus der ersten Nachricht. |
Auto-approve read & search tools | Lese- und Suchwerkzeuge werden automatisch freigegeben. Für andere Tools gelten die eingerichteten Freigaben. |
Write PLC changes directly | Änderungen des Agenten an SPS-Code werden sofort in das Projekt geschrieben und in einem Änderungsjournal aufgezeichnet. Reject macht sie rückgängig. Deaktiviert (Standard): Änderungen warten im Changeset, bis sie akzeptiert werden (siehe Kapitel Direktes Schreiben in das PLC-Projekt). |
Restore Factory Defaults | Setzt alle Chat-Einstellungen auf die ursprünglichen Standardwerte zurück. Benutzerdefinierte Einstellungen gehen dabei dauerhaft verloren. |
