Eigenschaften des Slaves

Einstellungen auf der Eigenschaftsseite des Slaves
- Maximum und Minimum der Position,
- Geschwindigkeit,
- Beschleunigung,
- Ruck.
Diese Werte werden bei der ersten Darstellung der Grafikfenster als Vorgabe verwendet.
Die Anpassung an die aktuellen Werte des Diagramms kann in dem jeweiligen Grafikfenster mit dem Befehl Anpassung an die Extremwerte
erfolgen.
Button/Eingabe | Beschreibung |
|---|---|
Rundungswert | Rundet die Slavepositionen in der grafischen Eingabe mit dem angegebenen Wert. |
Export | Über den Button Export können die Werte des Slaves in einer ASCII-Datei in der Form Master- und Slaveposition jeweils in einer Zeile abgespeichert werden. Das Inkrement der Masterposition wird dabei auf der Eigenschaftsseite des Masters festgelegt. |
Import | Über den Button Import können Dateien in der eben beschriebenen Form eingelesen werden. Die Werte werden dann als kubische Splines dargestellt. Der Typ des Splines muss in Abhängigkeit der Werte dabei noch in der Tabelle angepasst werden. |
Download | Über den Button Download können die aktuellen Daten zur NC übertragen werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass der Slave nicht gekoppelt ist, da die Tabellen komplett gelöscht und neu mit Daten gefüllt werden. |
Upload | Über den Button Upload können die Informationen der Function von der NC geladen werden. Die bereits vorhandenen Daten werden komplett gelöscht und die Daten der NC können sowohl in der Tabelle als auch in der Grafik manipuliert werden. |
Tabellen-ID | Die Tabellen-Id gibt die eindeutige Identifikationszahl (1-4095) der Tabelle an, mit der Tabellendaten in der NC abgelegt werden. |
![]() | Beim Upload von zyklischen Daten muss die Periodenlänge des Masters mit der der geladenen Daten übereinstimmen. Zur direkten Überprüfung der Daten kann der Master auf linear (nichtzyklisch) gestellt werden. |
Tabellen-ID
Die Tabellen-ID kann per rechtem Mausklick auf den Slave in der Baumansicht mit dem Befehl ID ändern verändert werden.

Über die Auswahl Sichern Slave... können die Daten des Bewegungsdiagramms in einer Exportdatei (*.xti) gespeichert werden. Diese Daten können unter einem Master wieder importiert werden.