Eigenschaften des Slaves
Auf der Eigenschaftsseite des Slaves kann der Name editiert werden.
Dem Slave kann eine der Achsen zugeordnet werden.

Button/Eingabe | Beschreibung |
---|---|
Area Ratio A/B | Wenn das Kontrollkästchen Automatic Area Ratio aktiviert wird, kann ein festes Flächenverhältnis der beiden Kolbenseiten in dem Feld Area Ratio A/B angeben werden. Die Spannungen werden dann automatisch für die B-Seite berechnet und daher lassen sich diese Werte nicht mehr in der Grafik oder der Tabelle ändern. |
Import | Über den Button Import können Dateien in der Form (Geschwindigkeitswert, Spannungswert) eingelesen werden. Die Werte werden dann als kubische Splines dargestellt. Der Typ des Splines muss in Abhängigkeit der Werte dabei noch in der Tabelle angepasst werden. |
Download | Über den Button Download können die aktuellen Daten zur NC übertragen werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass der Slave nicht gekoppelt ist, da die Tabellen komplett gelöscht und neu mit Daten gefüllt werden. |
Velocity Percent/Absolute | Durch die Auswahl Velocity Percent oder Absolute wird entschieden, ob mit der Geschwindigkeit prozentual oder absolut gearbeitet wird. In dem Fall Velocity Percent werden bei einer Änderung der Velocity A 100% die Geschwindigkeitswerte des Diagramms so umskaliert, dass die prozentualen Werte konstant bleiben. |
Tabellen-ID | Die Tabellen-ID gibt die eindeutige Identifikationszahl (1-255) der Tabelle an, mit der Tabellendaten in der NC abgelegt werden. |
Tabellen-ID
Die Tabellen-ID kann per rechtem Mausklick auf den Slave in der Baumansicht mit dem Befehl ID ändern verändert werden.

Mit Sichern Slave... können die Daten des Bewegungsdiagramms in einer Exportdatei (*.xti) gespeichert werden. Diese Daten können unter einem Master wieder importiert werden.