Installation
Systemvoraussetzung
Es gelten für das Target for FMI dieselben Anforderungen wie für TwinCAT 3 C/C++. Die detaillierte Beschreibung der TwinCAT 3 C/C++ Anforderungen können Sie im Handbuch TwinCAT 3 C++ Kapitel 4 Anforderungen nachgucken.
Im Folgenden werden diese nur stichpunktartig und nicht ausführlich aufgegriffen.
Auf dem Engineering-PC
- Microsoft Visual Studio 2017 oder 2019 Professional, Premium, Ultimate oder Community Edition
- Für Visual Studio 2017 bzw. 2019 bei der Installation die Checkbox Visual C++ selektieren.
- TwinCAT 3 XAE
Auf dem Laufzeit-PC
- IPC oder Embedded CX PC mit Microsoft Betriebssystem basierend auf „Windows NT Kernel“ (Win 10 und entsprechende embedded Versionen)
- TwinCAT 3 XAR
- TwinCAT 3.1 unterstützt 32 Bit und 64 Bit Betriebssysteme. Ist das Target ein x64-System, müssen die erstellten Treiber signiert werden. Sehen Sie dazu „x64: Treibersignierung“ im Handbuch TC3 C++
Installationsanleitung
Wenn weder eine der unterstützten Visual Studio Versionen noch ein TwinCAT 3 Setup vorhanden sind, gehen sie bei der Installation wie folgt vor:
- 1. Installieren Sie eine der unterstützten Visual Studio Versionen.
- 2. Starten Sie das TwinCAT 3 Setup.
- 3. Starten Sie dann das TE1420-TargetForFMI Setup zur Installation des TE1420.
- 4. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- Das Setup ist installiert.
Sollte eine Visual Studio sowie TwinCAT Installation bereits vorhanden sein, die Visual Studio Version jedoch nicht den oben genannten Anforderungen entsprechen (z.B. Visual Studio Shell oder Visual Studio ohne Visual C++), gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Installieren Sie eine geeignete Visual Studio Version.
- 2. Führen Sie das TwinCAT 3 Setup aus.
- TwinCAT 3 wird in die neue oder veränderte Visual Studio Version integriert.
![]() | Treiber-Signierung für Targets mit x64-Betriebssystem Falls Sie als Laufzeit-PC ein x64-Betriebssystem nutzen möchten, ist eine Signierung der Treiber notwendig. Details dazu finden Sie im Handbuch TC3 C++ unter Treibersignierung. |