Kommandozeilen-Interface
![]() | Die Kommandozeilenschnittstelle steht ab der Version 2.7.2.0 des TE1420 | Target for FMI zur Verfügung. |
Das TE1420 Target for FMI bietet eine Kommandozeilen-Schnittstelle, mit deren Hilfe es möglich ist, automatisiert FMUs in TcCOM-Module zu überführen. Diese Schnittstelle wird im Folgenden beschrieben.
Die Verwendung der Kommandozeilen-Schnittstelle erfolgt über die Anwendung TcModuleGenerator.exe, welche sich standardmäßig in den Ordner „C:\Program Files (x86)\Beckhoff\TwinCAT\Functions\TE1420-TargetForFmi\Win32“ installiert.
Der Aufruf per Kommandozeile erfolgt nach dem folgenden Schema:
TcModuleGenerator generate [FmuPath1 FmuPath2 …] [options]Neben einem detaillierten Aufruf, welcher alle Parameter im Aufruf enthält, ist es ebenfalls möglich eine Settings-Datei im Aufruf zu übergeben. In dieser sind die Parameter als XML hinterlegt. Der Aufruf erfolgt dann wie folgt:
TcModuleGenerator.exe generate C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\configTE14xx.xmlDie Settings-Datei kann direkt über das UserInterface erzeugt werden (siehe Kapitel Referenz Benutzeroberfläche; Speichern der Konfiguration).
Die Aufrufparameter der Kommandozeilenschnittstelle können anhand der Hilfe der Schnittstelle selbst über den Befehl
TcModuleGenerator.exe --helpbeziehungsweise
TcModuleGenerator.exe generate --helperfragt werden.
Die genauen Aufrufparameter für die einzelnen zur Verfügung stehenden Optionen sind in der Dokumentation “Benutzeroberfläche“ angegeben (siehe Kapitel Referenz Benutzeroberfläche).