Reiter 'General'

Unter dem Reiter General nehmen Sie allgemeine Einstellungen für die jeweilige FMU vor. Dies ist vor allem die Auswahl der zu importierenden FMU. Die weiteren Parameter wie zum Beispiel das Erstellungstool bzw. der FMU-Typ werden für anhand der Modeldescription.xml-Datei in der FMU automatisch erkannt. Notwendig sind diese Einstellungen, weil die exportierenden Tools nicht immer alle benötigten Informationen in eine FMU mit exportieren bzw. aufgrund von Tool-spezifischen Eigenheiten. Die von der jeweiligen Version unterstützten exportierenden Tools erkennen Sie anhand des Drop-Down-Felds Generation-Tool. Sollte das von Ihnen verwendete Tool (welches reine Source Code FMUs erzeugt) hier nicht aufgeführt sein, können Sie, wie unter Einbindung weiterer Tools beschrieben, die Informationen zum Bauprozess in einer Beschreibungsdatei hinterlegen und das Tool somit in das TE1420 einbinden.

Für Model-Exchange-FMUs ist eine weitere notwenige Einstellung der Solver der für die Lösung der Differentialgleichungen verwendet werden soll.

Reiter 'General' 1:

Einstellung

Bedeutung

Kommandozeilenparameter

FMU Input

Pfad zur FMU die importiert werden soll.

InputFile

Generation tool

Auswahl des Tools, welches die FMU erzeugt hat. Bei der Auswahl Auto, erfolgt die Auswahl automatisch anhand der Model-Description.

--Class.GenerationTool

Default: „Auto“

FMU Type:

Auswahl des FMU-Typs (Model-Exchange oder Co-Simulation). Bei der Auswahl Auto, erfolgt die Auswahl automatisch anhand der Model-Description.

--Class.FmuVersionType

Default: „Auto“

Solver:

Auswahl des Solvers, der verwendet werden soll.

--Class.Solver

Default: „Euler“

Wird eine FMU per Model-Exchange exportiert, enthält diese nur die entsprechenden Differential-Gleichungen, welche das Modell beschreiben. Nicht enthalten in der FMU sind dann die Solver, um diese Gleichungen zu lösen. Im Auswahlfeld Solver stehen Solver aus der internen TwinCAT-Solver-Bibliothek zur Verfügung, welche Sie für die Lösung der Gleichungen auswählen können. Wurde eine FMU per Co-Simulation exportiert, enthält diese bereits den Solver. Im Auswahlfeld Solver muss dann Co-Simulation ausgewählt werden.

Zusätzlich gibt es noch die folgenden erweiterten Parameter, die standardmäßig zugeklappt sind und normalerweise nicht angepasst werden müssen.

Einstellung

Bedeutung

Custom FMU Import

Pfad zur Beschreibungsdatei für die Einbindung zusätzlicher Tools (siehe Kapitel Einbindung weiterer Tools).

Binary type size for input and output (only FMI 3)

Größe des Datentypen binary

String type size

Größe des Datentypen string