Reiter 'General'
Im Reiter General können Sie allgemeine Einstellungen vernehmen. Diese sind standardmäßig mit Platzhaltern versehen und werden mit den Default-Werten belegt. Geänderte Einstellungen werden in einer Xml-Datei persistiert und bleiben auch bei neuen Projekten erhalten. Über die Kontextmenüoption Restore defaults können diese wieder zurückgesetzt werden.

Einstellung | Bedeutung | Kommandozeilenparameter |
|---|---|---|
Project directory | Projekt-Ordner, unter welchem das TcCOM-Modul generiert werden soll. | --Project.ProjectDir |
Project Name | Name des Projekts | --Project.ProjectName |
Version part for increment | Teil der Versionsnummer, die bei jedem neuen Erzeugen inkrementiert werden soll. | --Project.IncrementVersion Default: Revision |
Vendor Name | Herstellername, der Name, unter welchem das generierte TcCOM-Modul im Modul-Auswahldialog einsortiert wird. | --Project.VendorName |
Maximum number of visible array elements | Maximale Anzahl der sichtbaren Array-Elemente | --Project.MaxVisibleArrayElements Default: 200 |
Zusätzlich gibt es noch die folgenden erweiterten Parameter, die standardmäßig zugeklappt sind und normalerweise nicht angepasst werden müssen. Hier sind zumeist bereits Templates hinterlegt, welche die Parameterwerte automatisch anpassen.
Einstellung | Bedeutung |
|---|---|
Pack output path | Pfad, an welchen das generierte C++Projekt hinterlegt wird. |
Version source file | Versionsnummer der Source Code-Datei |
Executable file version | Versionsnummer des generierten Moduls oder der Bibliothek |
Executable product version | Produktversion des generierten Moduls oder der Bibliothek |
Class factory name | Name der TcCOM Classfactory bzw. des Treibers |
Product name | Produktname |
Copyright notice | Copyright Informationen |
Executable discription | Beschreibungstext des Moduls |
Additional Options | Möglichkeit zum Überschreiben interner Codegenerator-Parameter |
ID of OEM | ID des OEM, wird bei der Verwendung von OEM-Lizenzen benötigt. |
IDs of OEM licenses | Liste der OEM-Lizenzen, die beim Aufstarten des Moduls abgefragt werden. |