TC ADS Symbol Interface
Der Baustein "TC ADS Symbol Interface" erlaubt synchronen Lese- und Schreibzugriff auf TwinCAT ADS Variablen über deren Symbolnamen oder alternativ per ADS IndexGroup und ADS IndexOffset. Der Block ist Bestandteil der Bibliothek "Beckhoff/TwinCAT ADS/Synchronous" im "Simulink Library Browser".
Ein- und Ausgangsports des Blocks
Die Portanzahl und die Datentypen der Ports hängen von der Blockkonfiguration ab. Der Block besitzt keine festen Ein- oder Ausgangsports.
Block-Parameter
ADS Symbole |
---|
Hier kann die Konfiguration der Ein- und Ausgangsports des Simulink®-Blocks vorgenommen werden. Mit Hilfe des Target Browsers können ADS-Symbole gefunden und der Symbolliste der gewünschten Übertragungsrichtung zugewiesen werden. Dies kann entweder über die entsprechenden Schaltflächen des Target Browsers oder mittels Drag&Drop erfolgen. |
Allgemeine Block-Parameter | |
Sample time |
Die Abtastzeit des Simulink®-Bausteins. Sie definiert den zeitlichen Abstand der ADS-Anfragen bezogen auf die Simulink®-Zeit (nicht die Echtzeit) |
Codegenerierung
Die Codegenerierung aus diesem Block mit Hilfe des „Simulink Coder“ ist nur mit dem TwinCAT Target (TE1400) möglich. Das erzeugte TwinCAT Modul erhält zusätzliche Datenbereiche (Prozessabbilder), welche die Ein- und Ausgangsvariablen des Simulink®-Bausteins enthalten.