Einschränkungen
DSP system toolbox AVX2 code replacement library
Die DSP system toolbox AVX2 code replacement library setzt das TwinCAT.XAE.PublicSDK >4.9.0 voraus und ist damit limitiert auf TwinCAT 3.1. Build 4026.
SIMD für Arm®64-Plattformen
Neon-Befehlssätze werden erst am MATLAB® R2024a unterstützt. Für R2014a müssen Sie über den MATLAB® Add-on Explorer das Paket „Embedded Coder Support Package for Arm® Cortex®-A Processors“ installieren (für Beckhoff Embedded PCs CX82xx und CX9240). Ab MATLAB R2024b ist die separate Installation des Pakets nicht mehr erforderlich.
Kurzanleitung
- 1. Stellen Sie den Device vendor und Device type auf Arm® Compatible und Arm® Cortex®-A (64-bit), um den für Beckhoff Embedded PCs CX82xx und CX9240 spezifischen Code zu erzeugen.
- 2. Wählen Sie „Neon v7“ als hardware instruction set extensions und aktivieren Sie „Optimize reductions“.
- 3. Als Build-Plattform selektieren Sie nur TwinCAT OS (Arm®V8-A).


![]() | Ne10 Code Replacement Library Wird aktuell noch nicht unterstützt. |
GenerateAllocFcn
Wird Reusable code und GenerateAllocFcn=off erkannt, wird die Single Instance Limitation aktiviert. GenerateAllocFcn ist standardmäßig auf off eingestellt.