Lizenzen
Um die gesamte Funktionalität des TE1401 TwinCAT Target for MATLAB® nutzen zu können, sind zwei Lizenzen erforderlich. Zum einen die Engineering Lizenz TE1401 zur Erstellung von TwinCAT-Objekten aus MATLAB®-Funktionen auf dem Engineering-PC und zum anderen eine Laufzeitlizenz zur Ausführung dieser Objekte in der TwinCAT-Echtzeit auf dem Laufzeit-PC.
Engineering-Lizenz
Die Lizenz TE1401 Target for MATLAB® wird für das Engineeringsystem für das Erstellen von TcCOM und SPS-Bausteinen aus MATLAB® benötigt. Zu Testzwecken kann das Produkt im Demomodus auch ohne Lizenz als Demoversion genutzt werden.
![]() | Für dieses Produkt ist keine 7-Tage-Testlizenz mit vollständigem Funktionsumfang verfügbar. |
Einschränkungen in der Demoversion
Ohne gültige TE1401 Lizenz sind folgende Einschränkungen zu beachten:
- Alle cpp und header files vom MATLAB® Coder™ dürfen insgesamt nicht größer als 50 kB sein.
- Funktionseingänge und Funktionsausgänge sind auf 5 Variablen limitiert.
- Sie können nicht mehrere MATLAB®-Funktionen zusammen in eine SPS-Bibliothek überführen.
![]() | Mit einer Demolizenz erzeugte Module dürfen nur für nichtkommerzielle Zwecke genutzt werden! |
Laufzeitlizenz
Um eine TwinCAT-Konfiguration zu starten, welche eine oder mehrere aus MATLAB® generierte TwinCAT-Objekte enthält, ist eine Laufzeitlizenz erforderlich.
Erforderliche Lizenzen für die Ausführung sind:
- TF1400 TwinCAT 3 Runtime for MATLAB®/Simulink®
- und TC1300 TwinCAT 3 C++.
Beide Lizenzen sind in den Lizenz-Bundles TC1320 und TC1220 enthalten.
- TC1320 bündelt die Lizenzen TC1300 und TF1400 (C++ und MATLAB®/Simulink® Runtime).
- TC1220 bündelt die Lizenzen TC1200, TC1300 und TF1400 (PLC, C++ und MATLAB®/Simulink® Runtime).

Für die Laufzeitlizenzen kann eine 7-Tage-Testlizenz erzeugt werden, die erste Tests ohne den Kauf der Lizenz ermöglicht.
![]() | Lizenz TF1400 erst ab TwinCAT 3.1 Build 4026 Die Lizenz TF1400 wird erst ab TwinCAT 3.1 Build 4026 unterstützt. Für frühere Versionsstände sind nur die Lizenz-Bundles TC1220 oder TC1320 nutzbar. Die Lizenz-Bundles werden auch mit dem Build 4026 und höher weiterhin unterstützt. Die Lizenz TF1400 ist nur dann notwendig, wenn bereits eine TwinCAT 3 C++-Lizenz auf dem Target System vorhanden ist. |