Übersicht

TE1400 TwinCAT Target for Simulink®

Mit dem TwinCAT 3 Target for Simulink® ist es möglich, in Simulink® entwickelte Modelle in TwinCAT 3 nutzbar zu machen. Dabei können in Simulink® diverse Toolboxen, z. B. SimScape™ oder Stateflow™ oder DSP System Toolbox™ eingebunden werden. Auch eingebettete MATLAB®-Funktionsbausteine werden unterstützt. Die Modelle werden automatisch mithilfe des Simulink Coder™ in C/C++-Code übersetzt und mit dem TwinCAT 3 Target for Simulink® in TwinCAT-Objekte überführt. Diese TwinCAT-Objekte können dann in der TwinCAT-Runtime in Echtzeit ausgeführt werden. Diese TwinCAT-Objekte können sowohl TcCOM-Objekte zum direkten Instanziieren und Verknüpfen mit Echtzeit-Tasks als auch Funktionsbausteine zur Instanziierung und Verarbeitung in einem SPS-Projekt sein.

Einsatzbereiche und Anwendungsbeispiele

Die Einsatzbereiche des TwinCAT Target for Simulink® lassen sich durch folgende Schlagworte zusammenfassen:

Die folgenden Anwendungsbeispiele sollen mögliche Einsatzbereiche veranschaulichen:

Weitere Informationen

Technische Kurzvideos

Produktbeschreibungen

Kundenapplikationsvideos

Website zu MATLAB® und Simulink® mit TwinCAT 3: https://www.beckhoff.com/matlab