Lizenzen
Um die gesamte Funktionalität des TE1400 Target für MATLAB®/Simulink® nutzen zu können, sind zwei Lizenzen erforderlich (siehe Bestellung und Aktivierung von TwinCAT-3-Standardlizenzen).

Erforderliche Lizenzen für TE1400
TE1400: TC3 Target-For-Matlab-Simulink (Modulgenerator-Lizenz)
Diese Lizenz wird für das Engineeringsystem für die Modulgenerierung aus MATLAB®/Simulink® benötigt. Zu Testzwecken kann der Modulgenerator des TE1400 im Demomodus auch ohne Lizenz genutzt werden.
![]() | Für dieses Produkt ist keine 7-Tage-Testlizenz mit allen Funktionen verfügbar. |
Einschränkungen in der Demoversion
Der Modulgenerator hat ohne Lizenz folgende Einschränkungen.
Erlaubt sind Modelle mit maximal :
- 100 Blöcken
- 5 Eingangssignalen
- 5 Ausgangssignalen
![]() | Mit einer Demolizenz erzeugte Module dürfen nur für nichtkommerzielle Zwecke genutzt werden! |
TC1320/TC1220: TC3 [PLC /] C++ / MatSim (Laufzeitlizenz)
Die Lizenz TC1320 (bzw. TC1220 mit SPS-Lizenz) wird benötigt, um eine TwinCAT-Konfiguration mit einem aus Simulink® generierten Modul zu starten. Ohne aktivierte Lizenz kann das Modul und damit auch das TwinCAT-System nicht gestartet werden. In dem Fall erhält man Fehlermeldungen bezüglich der Lizenzverletzung. Man kann eine 7-Tage-Testlizenz erzeugen, die erste Tests ohne den Kauf der Lizenz ermöglicht.