Restart Display

Mit dieser Trigger Action werden alle durch ein Stop Display Trigger pausierten Displays wieder gestartet, sobald die Trigger Bedingung erfüllt ist.

Restart Display 1:

Trigger Group

Clear Chart

Löscht die bisher gezeichneten Graphen in einem Display, sobald das Ereignis eintritt

Color

Hier können Sie die Farbe für die Markierung des Events im Chart angeben

Connected Charts

Wenn nicht jedes Chart der Konfiguration neu gestartet werden soll, können hier Charts ausgewählt werden, welche durch den Trigger neu gestartet werden. Jedes Chart wird beim Erstellen automatisch hinzugefügt.

Enabled

Die gewählte Trigger Group kann hier ein- und ausgeschaltet werden

Silent

Wenn Sie Silent auf TRUE stellen, werden keine Triggermeldungen mehr in dem Message-Fensters des Engineerings ausgegeben

Trigger Category

Es gibt vordefinierte Kategorien, die für die Trigger Marker genutzt werden können. Diese werden mit einem Symbol und einer Default-Farbe eingesetzt.
Es gibt die Kategorien:

Alert

Error

Warning

Info

Außerdem ist es möglich „Text“ auszuwählen, womit ein Freitext eingegeben werden kann. Er wird dann anstelle eines Symbols eingeblendet.

Des Weiteren ist die Einstellung „Custom Picture“ oder „CustomFolder“ möglich, wo eigene Symbole bzw. kleine Bilder ausgewählt werden können.

Trigger Image Size

Hier kann die Bildgröße eingegeben werden. Je größer die Angabe, desto kleiner wird die Chart-Zeichenfläche

Trigger Position

Hier kann prozentual angegeben werden an welcher Stelle im Display das Trigger Event stehen soll, wenn das Display wieder gestartet wird

Trigger Release Capacity

Diese Eigenschaft gibt an, wie viele Trigger-Events maximal gleichzeitig gespeichert und dargestellt werden könnten

Visible

Hier können Sie einstellen, ob das Event auch im Datenstrom sichtbar markiert werden soll

Visible Trigger Release Capacity

Diese Einstellung ermöglicht vordefinierte Werte für die gleichzeitige Anzeige von Events während der Aufnahme – maximal bis zu der Einstellung in „Trigger Release Capacity“

Trigger Category

Neben den vier vordefinierten Kategorien lassen sich die Marker noch weiter konfigurieren. Hierbei kann zwischen einer Textanzeige und einer Bildanzeige entschieden werden.

Text

Restart Display 2:

Trigger Text

Mit der Einstellung kann der Text angegeben werden, welcher bei dem Trigger im Chart angezeigt werden soll.

Custom Picture

Restart Display 3:

Trigger Category Image

Es kann ein Pfad zu einer Bilddatei angegeben werden. Dieses Bild wird über dem Trigger im Chart angezeigt.

Use Server Files

Ist diese Funktion gesetzt wird der angegebene Pfad nicht auf dem lokalen System gesucht, sondern auf allen Serversystemen, welche in dieser Trigger Group verwendet werden.

Custom Folder

Restart Display 4:

Trigger Category Directory

Es kann ein Pfad zu einem Bilderordner angegeben werden. Bei jedem neuen Trigger Event wird in diesem Trigger das aktuelle Bild ausgelesen und am Trigger hinzugefügt.

Use Server Files

Ist diese Funktion gesetzt wird der angegebene Pfad nicht auf dem lokalen System gesucht, sondern auf allen Serversystemen, welche in dieser Trigger Group verwendet werden.