Stop Display

Mit dieser Trigger Action können Sie das Display eines Charts anhalten. Tritt die Auslösebedingung ein, werden alle Charts, welche zu diesem Zeitpunkt im Live-Modus sind, automatisch angehalten. Wird die Auslösebedingung erneut erfüllt, springt die Anzeige zu diesem neuen Ereignis. Um dieses Nachtriggern zu unterbinden kann im entsprechenden Chart der Pause Button betätigt werden.

Eine besondere Möglichkeit bietet die Clear Chart Option. Damit können Sie die bisher gezeichneten Graphen aus dem Display entfernen. Ab dem Ereignis wird weiter gezeichnet.

Stop Display 1:

Trigger Group

Clear Chart

Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Graphen in den Displays mit dem Event gelöscht und ab der Display-Position des Events neu gezeichnet

Color

Hier können Sie die Farbe für die Markierung des Events im Chart angeben

Connected Charts

Wenn nicht jedes Chart der Konfiguration gestoppt werden soll, können hier Charts ausgewählt werden, welche durch den Trigger gestoppt werden. Jedes Chart wird beim Erstellen automatisch hinzugefügt.

Enabled

Die gewählte Trigger Group kann hier ein- und ausgeschaltet werden

Silent

Wenn Sie Silent auf TRUE stellen, werden keine Trigger Meldungen mehr in dem Message-Fenster des Engineerings ausgegeben

Trigger Category

Es gibt vordefinierte Kategorien, die für die Trigger Marker genutzt werden können. Diese werden mit einem Symbol und einer Default-Farbe eingesetzt.
Es gibt die Kategorien:

Alert

Error

Warning

Info

Außerdem ist es möglich „Text“ auszuwählen, womit ein Freitext eingegeben werden kann. Er wird dann anstelle eines Symbols eingeblendet.

Des Weiteren ist die Einstellung „Custom Picture“ oder „CustomFolder“ möglich, wo eigene Symbole bzw. kleine Bilder ausgewählt werden können.

Trigger Image Size

Hier kann die Bildgröße eingegeben werden. Je größer die Angabe, desto kleiner wird die Chart-Zeichenfläche.

Trigger Position

Hier kann prozentual angegeben werden an welcher Stelle im Display das Trigger Event stehen soll, wenn das Display angehalten wird.

Trigger Release Capacity

Diese Eigenschaft gibt an, wie viele Trigger-Events maximal gleichzeitig gespeichert und dargestellt werden könnten.

Visible

Hier können Sie einstellen, ob das Event auch im Datenstrom sichtbar markiert werden soll.

Visible Trigger Release Capacity

Diese Einstellung ermöglicht vordefinierte Werte für die gleichzeitige Anzeige von Events während der Aufnahme – maximal bis zu der Einstellung in „Trigger Release Capacity“

Trigger Category

Neben den vier vordefinierten Kategorien lassen sich die Marker noch weiter konfigurieren. Hierbei kann zwischen einer Textanzeige und einer Bildanzeige entschieden werden.

Text

Stop Display 2:

Trigger Text

Mit der Einstellung kann der Text angegeben werden, welcher bei dem Trigger im Chart angezeigt werden soll.

Custom Picture

Stop Display 3:

Trigger Category Image

Es kann ein Pfad zu einer Bilddatei angegeben werden. Dieses Bild wird über dem Trigger im Chart angezeigt.

Use Server Files

Ist diese Funktion gesetzt wird der angegebene Pfad nicht auf dem lokalen System gesucht, sondern auf allen Serversystemen, welche in dieser Trigger Group verwendet werden.

Custom Folder

Stop Display 4:

Trigger Category Directory

Es kann ein Pfad zu einem Bilderordner angegeben werden. Bei jedem neuen Trigger Event wird in diesem Trigger das aktuelle Bild ausgelesen und am Trigger hinzugefügt.

Use Server Files

Ist diese Funktion gesetzt wird der angegebene Pfad nicht auf dem lokalen System gesucht, sondern auf allen Serversystemen, welche in dieser Trigger Group verwendet werden.