Export in svb
Das TwinCAT Scope unterstützt auch den Daten-Export in ein von Beckhoff spezifiziertes Binär-Format. Die erzeugte Datei endet auf svb. Folgende Einstellungen sind möglich:

Der Header kann ein- und ausgeblendet oder auch in eine eigene Datei ausgelagert werden. Sie können entscheiden die Werte in skalierter oder unskalierter Form, mit und ohne Abtastraten/Zeit-Information zu exportieren.
Formatbeschreibung für Entwickler
Das binäre Datenformat ist an das Textformat angelehnt, enthält aber keine Trennzeichen. Dafür ist in den entsprechenden Headern die Byte-Länge aller variablen Datentypen (wie Zeichenketten) enthalten. Alle Zeiten sind im File-Time-Format angegeben: 1 Tick = 100 ns; Ursprung ist der 1.1.1601 0h. Alle Zeichen sind in UTF8 gespeichert.
Variable | Size (Bytes) or Number of character | DataType |
MAIN-HEADER | ||
HeaderSize | 8 | Int64 |
NameSize | 4 | Int32 |
Name | NameSize | Array of Char |
StartTime | 8 | Int64 |
EndTime | 8 | Int64 |
ChannelCount | 4 | Int32 |
|
|
|
Variable | Size (Bytes) | DataType |
Channel - Header #1 | ||
ChannelHeaderSize | 8 | Int64 |
NameSize | 4 | Int32 |
Name | NameSize | Array of Char |
NetIdSize | 4 | Int32 |
NetId | NetIdSize | Array of Char |
Port | 4 | Int32 |
Sample Time | 8 | Int64 |
SymbolBased | 1 | bool (as byte) |
SymoblNameSize | 4 | Int32 |
Symbolname: | SymbolNameSize | Array of Char |
CommentSize | 4 | Int32 |
Comment | CommentSize | Array of Char |
IndexGroup | 8 | Int64 |
IndexOffset | 8 | Int64 |
DataTypeSize | 4 | Int32 |
DataType | DataTypeSize | Array of Char |
DataTypeId | 4 | Int32 |
VariableSize | 4 | Int32 |
Samples in File | 8 | Int64 |
Data in File | 8 | Int64 |
File-StartPosition | 8 | Int64 |
Offset | 8 | Real64 |
Scalefactor | 8 | Real64 |
Bitmask | 8 | Int64 |
Channel-Header #2 | ||
... | ||
Channel-Header #MainHeader.ChannelCount | ||
|
|
|
Variable | Size (Bytes) | DataType |
Data Channel #1 | ||
DataPoint #1 | ||
Timestamp | 4 | UInt32 |
Value | ChannelHeader1.VariableSize | ChannelHeader.DataType |
DataPoint #2 | ||
... | ||
DataPoint ChannelHeader #1.Samples In File | ||
Data Channel #2 | ||
... | ||
Data Channel #MainHeader.ChannelCount | ||