Export in csv

Der Daten-Export in eine csv-Datei ermöglicht folgende individuelle Einstellungen.

Export in csv 1:

Sort channels by sampletime:

Sortieren der exportierten Kanäle aufsteigend nach der Abtastzeit. Dies reduziert die Dateigröße da weniger Platzhalter für fehlende Werte gespeichert werden müssen.

Scale values before export:

Umrechnen der Werte mit dem am Kanal konfigurierten Skalierungsfaktor und Versatz.

Include EOF-Tag:

Am Ende der Datei wird eine Zeile mit den Buchstaben EOF eingefügt, um das Ende der Datei zu markieren (engl.: ‚End of file‘).

Full Timestamp:

Abspeichern der Zeitstempel im Filetime-Format. Andernfalls werden die Zeitstempel als Millisekunden Abstand zum ersten Datenpunkt des Exports abgespeichert.

Include Trigger-Infos:

Abspeichern der ausgelösten Trigger-Ereignisse.

Timelines:

All

Für jeden Kanal eine eigene Zeitspalte

None

Keine Zeitspalten

For each sampletime

Aufeinander folgende Kanäle mit der gleichen Abtastzeit teilen sich die Zeitspalte

Interpolation:

None

Keine Interpolation von Kanälen mit niedrigerer Abtastzeit

Shift value

Verschieben von Werten in Kanälen mit höherer Abtastzeit, sodass Werte vom gleichen Zeitstempel in einer Zeile stehen.

Fill with previous value

Zusätzliches Auffüllen der Lücken mit dem vorherigen Wert.

Marker Windows:

Es können entweder alle (All), keine (None), oder nur die ausgewählten Marker-Tabellen mit in das CSV übernommen werden.

Only included Channels:

Zeilen oder Spalten von Kanälen, die nicht im Export enthalten sind, werden nicht mit den Marker-Tabellen exportiert.

Only included Marker:

Zeilen oder Spalten von Markern, deren Zeitstempel außerhalb des exportierten Bereichs liegen, werden nicht mit den Marker-Tabellen exportiert.

Auf der zweiten Seite können weitere Einstellungen gemacht werden.

Export in csv 2:

CSV-Separator:

Auswahl des Trennzeichens zwischen zwei Spalten. Im Feld Custom kann eine Benutzerdefiniertes Zeichen angegeben werden.

Array-Separator:

Für Kanäle mit Array-Werten kann ein anderes Trennzeichen definiert werden.

Decimal mark:

Auswahl des Dezimaltrennzeichens.

Header configuration:

Es stehen verschiedene vorgeschlagene Konfigurationen für den Kopf des Exports zur Verfügung. Die Auswahl Custom ermöglicht eine individuelle Konfiguration des Kopfs auf der nächsten Seite.

Export in csv 3: