Daten exportieren
Um die weitere Verarbeitung der Daten, die mit dem TwinCAT Scope aufgezeichnet wurden, zu ermöglichen, können die Daten in verschiedene andere Daten-Formate exportiert werden. Um dies möglichst einfach, aber auch individuell gestalten zu können, gibt es den TwinCAT Measurement Export Wizard.
- 1. Öffnen Sie den Export Wizard über das Scope Menü > Export…
- 2. Auf der ersten Seite können Sie das gewünschte Zielformat wählen. Dabei ist auch das Ursprungsformat svd wieder als Ziel wählbar, einfach um existierende Scope Aufnahmen ggf. im Umfang an Kanälen oder in der Dauer zu reduzieren. Weitere Formate sind csv, svb, tdms und dat.

- 3. Anschließend können Sie über Select channels die Kanäle auswählen, welche in das neue Format exportiert werden sollen. Bestätigen Sie mit Next.

- 4. Im Dialog Select time period erfolgt die Auswahl des Zeitfensters, welches durch die Aufnahme definiert wurde. Wählen Sie dieses Zeitfenster grafisch mit der Maus oder textuell mit Export start time und Export end time. Bestätigen Sie mit Next.

- 5. Configure Properties for CSV-Export ermöglicht individuelle Einstellungen für jedes Datenformat. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit Next.

- 6. Selected CSV-Configuration bietet eine Zusammenfassung. Mit Create starten Sie die Erzeugung der neuen Datei/Dateien.