Bar-Achsen-Eigenschaften
Hier werden alle Einstellungen für die Achsen von Array Bar Charts beschrieben.

Common
Canvas Color | Legt die Farbe des Charts fest. |
Comment | Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. |
Enabled | Hier kann die Achse vollständig ein- oder ausgeschaltet werden. Diese Funktionalität steht auch über das Kontextmenü zur Verfügung. |
Name | Legt den Namen der Achsen fest. |
Show Title | Legt fest, welcher Titel oberhalb des Charts angezeigt wird. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn es nur eine Achsen Gruppe gibt, oder wenn die Achsengruppen nicht gestacked sind. Hide: es wird kein Titel angezeigt Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Titel‘ wird angezeigt Name: der Name der Achsengruppe wird gewählt X-Axis Title: der Titel der X-Achse wird wiederverwendet Y-Axis Title: der Titel der Y-Achse wird wiederverwendet First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet Darunter werden alle Channels aufgelesen, um diesen explizit zu wählen. |
Title | Wenn Shot Title auf ‚Custom’ steht, wird dieser Titel über dem Chart angezeigt. |
X-Axis
Color (X) | Farbe der Achse. |
Color Mode (X/Y) | Legt fest, welche Farbe bei der Achse angezeigt wird. Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Color Mode‘ wird angezeigt First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet Darunter werden alle Channels aufgelesen, um diesen explizit zu wählen. |
Inverted (X) | Invertieren der Achse. |
Linewidth (X) | Linienstärke in Pixel |
Manual Max (X) | Ist Auto Scale inaktiv, kann der Maximalwert direkt editiert werden. |
Manual Min (X) | Ist Auto Scale inaktiv, kann der Minimalwert direkt editiert werden. |
Precision (X) | Hier wird die Anzahl signifikanter Stellen für die Achsbeschriftung angegeben. Dies entspricht der sichtbaren Anzahl an Ziffern an der Achse. |
Scale Mode (X) | Hier kann zwischen zwei Auto Scale Modes gewählt werden. Der Default-Mode ist AutoGrowOnly. Das bedeutet, die X-Achse skaliert immer auf das historische Maximum bis ein Rescale für die aktuelle Ansicht durchgeführt wurde. Alternativ ist AutoGrowNShrink auszuwählen. Dieser Modus passt das Maximum der X-Achse immer automatisch auf das Maximum in der aktuellen Ansicht (Displayweite) an. |
Show Title (X) | Legt fest, ob der Name der X-Achse in der Grafik angezeigt wird. |
Title (X) | Hier kann die Beschriftung der X-Achse eingetragen werden. |
Visible (X) | Gibt an, ob die Achse im Chart ein- oder ausgeblendet wird. |
X-Grid
Grid Color (X) | Farbe des Grids. |
Grid Divisions (X) | Maximale Anzahl der Unterteilungen. Wenn nicht genug Platz für die gewählte Anzahl an Ticks ist, werden diese im Chart automatisch reduziert. |
Grid Linewidth (X) | Linienstärke des Grid in Pixel. |
Subgrid Divisions (X) | Anzahl der Bereiche, in die das Hauptnetz durch Hilfslinien unterteilt wird. |
Use Grid (X) | Die X-Unterteilungen der Achse können hier ein- oder ausgeblendet werden. |
Use Subgrid (X) | Hilfslinien zur feineren X-Unterteilung des Hauptnetzes können hier ein- oder ausgeblendet werden. Hilfslinien besitzen keine Achsenbeschriftung. |
Y-Axis
Color (Y) | Farbe der Achse. |
Inverted (Y) | Invertieren der Achse. |
Linewidth (Y) | Linienstärke in Pixel. |
Logarithmic (Y) | Schaltet zwischen logarithmischer und linearer Skalierung der Achse um. |
Manual Max (Y) | Ist Auto Scale inaktiv, kann der Maximalwert direkt editiert werden. |
Manual Min (Y) | Ist Auto Scale inaktiv, kann der Minimalwert direkt editiert werden. |
Precision (Y) | Hier wird die Anzahl signifikanter Stellen für die Achsbeschriftung angegeben. Dies entspricht der sichtbaren Anzahl an Ziffern an der Achse. |
Scale Mode (Y) | Hier kann zwischen zwei Auto Scale Modes kann gewählt werden. Der Default-Mode ist AutoGrowOnly. Das bedeutet, die Y-Achse skaliert immer auf das historische Maximum bis ein Rescale für die aktuelle Ansicht durchgeführt wurde. Alternativ ist AutoGrowNShrink auszuwählen. Dieser Modus passt das Maximum der Y-Achse immer automatisch auf das Maximum in der aktuellen Ansicht (Displayweite) an. |
Show Title (Y) | Legt fest, ob der Name der Y-Achse in der Grafik angezeigt wird. |
Title (Y) | Hier kann die Beschriftung der Y-Achse eingetragen werden. |
Visible (Y) | Gibt an, ob die Achse im Chart ein- oder ausgeblendet wird. |
Y-Grid
Grid Color (Y) | Farbe des Grids. |
Grid Divisions (Y) | Maximale Anzahl der Unterteilungen. Wenn nicht genug Platz für die gewählte Anzahl an Ticks ist, werden diese im Chart automatisch reduziert. |
Grid Linewidth (Y) | Linienstärke des Grid in Pixel. |
Subgrid Divisions (Y) | Anzahl der Bereiche, in die das Hauptnetz durch Hilfslinien unterteilt wird. |
Use Grid (Y) | Die Y-Unterteilungen der Achse können hier ein- oder ausgeblendet werden. |
Use Subgrid (Y) | Hilfslinien zur feineren Y-Unterteilung des Hauptnetzes können hier ein- oder ausgeblendet werden. Hilfslinien besitzen keine Achsenbeschriftung. |
Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Achsen gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.