YT-Achsen-Eigenschaften
Hier können Einstellungen für jede verfügbare YT-Achse separat vorgenommen werden.

Common
Canvas Color | Legt die Farbe des Charts fest. |
Comment | Hier kann ein freier Kommentar hinterlegt werden. |
Enabled | Hier kann die Achse vollständig ein- oder ausgeschaltet werden. Diese Funktionalität steht auch über das Kontextmenü zur Verfügung. |
Name | Legt fest, ob der Name der X-Achse in der Grafik angezeigt wird. |
Show Title | Legt fest, welcher Titel oberhalb des Charts angezeigt wird. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn es nur eine Achsen Gruppe gibt, oder wenn die Achsengruppen nicht gestacked sind. Hide: es wird kein Titel angezeigt Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Titel‘ wird angezeigt Name: der Name der Achsengruppe wird gewählt X-Axis Title: der Titel der X-Achse wird wiederverwendet Y-Axis Title: der Titel der Y-Achse wird wiederverwendet First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet Darunter werden alle Kanäle aufgelistet, und ein Kanal kann explizit ausgewählt werden. |
Title | Wenn Show Title auf ‚Custom’ steht, wird dieser Titel über dem Chart angezeigt. |
(Time/Y)-Axis
Color (Time/Y) | Farbe der Achse. |
Color Mode (Time /Y) | Legt fest, welche Farbe bei der Achse angezeigt wird. Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Color Mode‘ wird angezeigt First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet Darunter werden alle Channels aufgelesen, um diesen explizit zu wählen. |
Inverted (Time /Y) | Invertiert die Richtung der Achse. |
Linewidth (Time /Y) | Linienstärke in Pixel. |
Logarithmic (Y) | Schaltet zwischen logarithmischer und linearer Skalierung der Achse um. |
Manual Max (Y) | Maximalwert bei manueller Skalierung. |
Manual Min (Y) | Minimalwert bei manueller Skalierung. |
Precision (Time /Y) | Hier wird die Anzahl signifikanter Stellen für die Achsenbeschriftung angegeben. Dies entspricht der Anzahl an Ziffern der Achse. |
Show absolute times (t) | Nach der Aufnahme können die Zeiten auf der Zeitachse auch durch absolute Zeiten angegeben werden. None: Auch nach der Aufnahme werden die relativen Zeiten angezeigt. Default: Auf der Zeitachse werden die Zeiten in absoluter Zeit angezeigt. Jenachdem wie weit reingezoomt wurde, werden die Zeiten mit den Millisekunden oder ohne angezeigt. Custom: Mit dieser Einstellung kann mithilfe der Einstellung „Times format“ ein manuelles Zeitformat eingestellt werden. |
Scale Mode (Y) | Gibt den Skalierungsmodus für die Achse an. Es kann zwischen drei Modi ausgewählt werden. Bei Manual kann der Bereich der Achse fest angegeben werden. AutoGrowOnly vergrößert den Bereich der Achse automatisch. Fall Datenpunkte außerhalb des Bereichs liegen. AutoGrowNShrink verkleinert den Bereich zusätzlich, wenn Extremwerte in den Daten nicht mehr im angezeigten Zeitbereich liegen. |
Scientific Notation (Y) | Gibt an, ob die wissenschaftliche Schreibweise verwendet werden soll. |
Show Title (t/Y) | Legt fest, welcher Titel an der Achse angezeigt wird Hide: es wird kein Titel angezeigt Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Titel (t/Y)‘ wird angezeigt Name of axisgroup: der Name der Achsengruppe wird gewählt First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet Darunter werden alle Kanäle aufgelistet, und ein Kanal kann explizit ausgewählt werden. |
Show Unit (Y) | Legt fest, ob die Einheit zusätzlich als Achsenbeschriftung angezeigt werden soll. Hide: Es wird keine Einheit angezeigt. AllChannels: Es werden alle Einheiten konfigurierten Kanäle angezeigt. Werden verschiedene Einheiten verwendet, werden die Einheiten durch ein Komma getrennt. |
Times format (t) | Wenn die Einstellung „Show absolute times“ auf „Custom“ gestellt ist, ist diese Einstellung sichtbar um das Zeitformat der Achse spezifizieren zu können. Mögliche Platzhalter für die Zeitstempel sind folgende: |
Title (X/Y) | Titel der Achse. |
Visible (X/Y) | Gibt an, ob die Achse im Chart ein- oder ausgeblendet wird. |
(Time/Y)-Grid
Grid Color (Time/Y) | Farbe des Grids. |
Grid Divisions (Time /Y) | Anzahl der Unterteilungen. |
Grid Linewidth (Time /Y) | Linienstärke des Grids in Pixel. |
Subgrid Divisions (Time /Y) | Anzahl der Bereiche, in die das Hauptnetz durch Hilfslinien unterteilt wird. |
Use Grid (Time /Y) | Die X-Unterteilungen der Achse können hier ein- oder ausgeblendet werden. |
Use SubGrid (Time /Y) | Hilfslinien zur feineren X-Unterteilung des Hauptnetzes können hier ein- oder ausgeblendet werden. Hilfslinien besitzen keine Achsenbeschriftung. |
Zum Ändern von Einstellungen mehrerer Achsen gleichzeitig beachten Sie das Kapitel Mehrfachselektierung.