Systemvoraussetzungen

Die folgenden Systemvoraussetzungen müssen für eine ordnungsgemäße Funktion des TwinCAT 3 Scope Views erfüllt sein.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 11

TwinCAT

Minimum ist TwinCAT 3 ADS.

.NET Framework

Das .NET Framework 4.7.2 wird benötigt.

Scope Base Version installieren

Das TwinCAT 3 Scope Base wird unter 4024 zusammen mit TwinCAT 3 XAE installiert. Die weiteren Produktlevel und Features werden durch die Lizenzierung freigeschaltet. Wenn Sie außerhalb eines TwinCAT 3 XAE Updates eine neuere Scope-Version verwenden oder das Scope standalone auf einem PC ohne TwinCAT-3-Engineering installieren wollen, so können Sie sich das entsprechende Setup aus dem Internet herunterladen.
In TwinCAT 4026 ist das Scope nicht Bestandteil von TwinCAT.Standard.XAE und muss über den eigenen Workload installiert werden: TE1300.ScopeViewProfessional.XAE

Das Scope View ist als Vollversion und als 7-Tage-Testversion lizenzierbar. Einschränkungen der Testversion entnehmen Sie bitte der Produktübersichtsseite.