Kanäle aus verschiedenen Charts vergleichen
Wenn zwei Kanäle in unterschiedlichen Charts zu unterschiedlichen Zeiten verglichen werden sollen, kann dies ebenfalls durch die Ebenen erfolgen.
Hierzu muss lediglich ein Channel, welcher in dem anderen Chart als Ebene angezeigt werden soll, aus dem Solution Explorer in den leeren Bereich des Layer Editors des Zielcharts gedroppt werden.
In dem Zielchart wird dieser Channel nun automatisch unsichtbar hinzugefügt und nur in einer neuen Ebene sichtbar angezeigt. Der Datenausgangspunkt der neuen Ebene ist auf das alte Chart referenziert. So kann bei dem alten Chart die Position herausgesucht werden, die in dem neuen Chart verglichen werden soll.
Das Resultat einer solchen Operation kann wie folgt aussehen:

In diesem Beispiel wurde der blaue Kanal aus dem rechten Chart in den Layer Editor des linken Charts gedroppt. Der Ankerpunkt des linken Charts ist auf Display Time Offset mit einem Offset von 0 gestellt. Somit ist der Ankerpunkt die aktuelle Chartposition. Durch diese Konfiguration liegt das, was im rechten Chart angezeigt wird, auch im linken Chart im Display.