Ghost Modus
Um den Ghost Modus zu nutzen, muss im Datenbereich einer Ebene der Switch den linken Ghost Modus auswählen.

Im Datenbereich kann der Datenausgangspunkt festgelegt werden.
Es können folgende Optionen zum Festlegen des Zeitpunkts ausgewählt werden.

Custom

Wird Custom gewählt, kann bei Timestamp ein fixer Zeitstempel eingetragen werden.
Display Time Offset

Mit dieser Einstellung kann eine dynamische Zeit konfiguriert werden. Die einstellbare Zeit ist ein Offset, welcher auf die Ankerposition des Charts addiert wird, um die Zeit der zu wiederholenden Daten zu berechnen.

Der Screenshot zeigt eine Konfiguration, bei der im Chart der orangene Marker als Ankerpunkt ausgewählt wurde und in der Ebene wurde der Display Time Offset auf -1s gestellt. Somit liegt der Datenausgangspunkt der Ebene eine Sekunde vor dem Ankerpunkt. Diese Stelle wird durch den blauen Marker gekennzeichnet.
Mit einem negativen Offset können so Daten aus der Vergangenheit in der Anzeige neuerer Daten angezeigt werden. Mit einem positiven Offset kann das Gegenteil erreicht werden.
Duration

Die Duration-Einstellung ist eine weitere dynamische Zeitkonfiguration. Bei dieser Konfiguration wird der Zeitpunkt alle x Zeiteinheiten neu bestimmt. X ist hierbei die Zeit, die in dem Fenster konfiguriert werden kann. Der Aufnahmestartzeitpunkt bildet den ersten Zeitpunkt. Von da an ist der verbundene Zeitstempel immer der Aufnahmestartzeitpunkt plus ein Vielfaches der Duration-Einstellung. Während der Aufnahme springt der Zeitstempel somit immer alle x Zeiteinheiten um eine Duration weiter und nach der Aufnahme ist der Zeitstempel auf der letztmöglichen Zeit.
Charts
Bei der Verknüpfung an ein Chart wird der verknüpfte Zeitstempel immer auf die aktuelle Position des ausgewählten Charts verlinkt.
Time Marker
Wird ein Zeitstempel mit einem Time Marker verknüpft, wird der Zeitstempel immer auf die Zeit des Markers gesetzt.

Bei der im Screenshot gezeigten Konfiguration ist der Ankerpunkt mit dem orangenen Marker und die Ebene ist mit dem blauen Marker verbunden. Mit dieser Konfigurationsmöglichkeit lassen sich die verbundenen Zeitstempel einfach und exakt auf die passende Zeit einstellen.
![]() | Ist ein Marker auf der richtigen Position eingestellt, ist zu empfehlen, den Marker zu sperren (das Lock-Property des Markers auf true stellen), sodass dieser nicht aus Versehen im Chart verschoben wird. |
Trigger Group

Mit der Auswahl einer Trigger Group wird der Zeitstempel auch wieder dynamisch aktualisiert. Bei dieser Konfiguration wird der verbundene Zeitstempel immer von den Trigger Ereignissen gesetzt, welche in dieser Trigger Group aufgetreten sind. Mit der einstellbaren Zahl kann noch eingestellt werden, welches Trigger Ereignis genutzt werden soll. Hierbei wird immer von neu nach alt gezählt. Steht der Zähler auf 0, bildet der Zeitstempel immer die Zeit des neusten Trigger Ereignisses ab. Steht der Trigger auf 1, immer den vorletzten, usw.
Trigger Release Info
Bei der Trigger Release Info kann explizit ein Trigger Ereignis ausgewählt werden, um den verknüpften Zeitstempel auf die Zeit des Ereignisses zu setzen.