OPC Acquisition

Eine Opc Acquisition beschreibt eine Variable, zu welcher die Werte über Opc kommuniziert werden.

OPC Acquisition 1:

Common

Enabled

Hier wird entschieden, ob der konfigurierte Kanal aufgezeichnet werden soll oder nicht.

Name

Hier kann der Name der Acquisition bearbeitet werden.

Symbol Comment

Hier wird der tatsächliche Symbolkommentar angezeigt, sobald einer vorhanden ist.

Symbol

Area

Gibt den Bereich der Variablen an.

ArrayLength

Gibt die Länge des ausgewählten Arrays an.

DataType

Gibt den Datentyp der ausgewählten Variablen an.

ForceOversampling

Angabe, ob die angegebene Variable eine Oversamplingvariable ist.

SampleTime [ms]

Einstellung, in welchen Abständen die Variable abgetastet werden soll.

TimeOffset[s]

Dient zur einmaligen Manipulation des Original-Zeitstempels bei der Aufnahme des Datenpunktes. So können Gangunterschiede von verschiedenen Zielsystemen ausgeglichen werden. Die Gangunterschiede müssen dabei manuell vom Nutzer ermittelt werden.

UseTaskSampleTime

Hier kann eingetragen werden, ob die Daten der gewählten Variablen mit der TaskSampleTime oder mit einer FreeSampleTime abgetastet werden sollen. Bei FreeSampleTime ist es möglich, die Sample Time einzustellen.

VariableSize

Zeigt die Größe der Variablen in Bytes

Symbol Opc

Bit Size

Größe des Symbols in Bit.

Name

Name des Symbols.

Namespace

Namespace des Symbols.

Node Class

Name des Nodes, dem das Symbol in der Hierarchie zugeordnet ist.

Node Id

Id zum Systemknoten.

Path

Pfad zum Symbol.

Target

TargetSystem

Gibt das Zielsystem an, von dem eine Aufnahme gemacht werden soll. Dies ist automatisch das Zielsystem der gewählten Variablen.

UseLocalServer

Wenn diese Option gesetzt ist, wird der auf dem System des Scope Views installierte Scope Server für die Aufnahme verwendet. Ist die Option nicht gesetzt, wird versucht sich auf den Remote Server des Zielsystems zu verbinden.

Target Opc

Endpoint Name

Name des ausgewählten OPC-UA-Endpunkts. Beinhaltet Informationen über Verschlüsselungsart und Signierung.

Security Policy Uri

URI der ausgewählten Verschlüsselungsart.

Server Url

URL des OPC UA Servers, von dem das Symbol aufgezeichnet werden soll.

Unit

Wenn an der Variablen eine Unit definiert ist, wird diese hier angezeigt. Diese ist jedoch nicht bearbeitbar. Wenn bei der Anzeige noch eine Unit hinzugefügt werden soll, muss diese bei dem Channel angegeben werden.

Kontextmenü
Weitere Informationen dazu finden Sie im Acquisition Kontextmenü.