XYZ-Achsen-Eigenschaften

Hier finden Sie alle Einstellung für die Achsen in einem XYZ Chart.

XYZ-Achsen-Eigenschaften 1:

Common

Canvas Color

Hier kann die Hintergrundfarbe der Zeichenfläche eingestellt werden.

Comment

Hier kann ein freier Kommentar eingegeben werden.

Enabled

Blendet die gesamte Achse ein/aus.

Name

Gibt den Namen der Achsengruppen an. Dieser wird im Projektmappeneditor verwendet.

Show Title

Legt fest, welcher Titel oberhalb des Charts angezeigt wird. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn es nur eine Achsen Gruppe gibt, oder wenn die Achsengruppen nicht gestacked sind.

Hide: es wird kein Titel angezeigt

Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Titel‘ wird angezeigt

Name: der Name der Achsengruppe wird gewählt

X-Axis Title: der Titel der X-Achse wird wiederverwendet

Y-Axis Title: der Titel der Y-Achse wird wiederverwendet

First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet

Darunter werden alle Channels aufgelesen, um diesen explizit zu wählen.

Title

Wenn Shot Title auf ‚Custom’ steht, wird dieser Titel über dem Chart angezeigt.

(X/Y/Z)-Axis

Color (X/Y/Z)

Farbe der Achse.

Color Mode (X/Y/Z)

Legt fest, welche Farbe bei der Achse angezeigt wird.

Custom: der Wert aus der Einstellung ‚Color Mode‘ wird angezeigt

First Channel: der Name des ersten Channels wird wiederverwendet

Darunter werden alle Channels aufgelesen, um diesen explizit zu wählen.

Inverted (X/Y/Z)

Invertiert die Skalierung der Achse

Line Width (X/Y/Z)

Gibt die Linienstärke der Achse an

Logarithmic (X/Y/Z)

Gibt an, ob die Achse logarithmisch skaliert wird.

Manual Max (X/Y/Z)

Gibt den Maximalwert im Fall von manueller Skalierung an.

Manual Min (X/Y/Z)

Gibt den Minimalwert im Fall von manueller Skalierung an.

Precision (X/Y/Z)

Gibt die Anzahl an signifikanten Stellen für die Achsenbeschriftung an.

Scale Mode (X/Y/Z)

Gibt den Skalierungsmodus für die Achse an. Es kann zwischen drei Modi ausgewählt werden. Bei Manual kann der Bereich der Achse fest angegeben werden. AutoGrowOnly vergrößert den Bereich der Achse automatisch. Falls Datenpunkte außerhalb des Bereichs liegen. AutoGrowNShrink verkleinert den Bereich zusätzlich, wenn Extremwerte in den Daten nicht mehr im angezeigten Zeitbereich liegen.

Show Title (X/Y/Z)

Gibt an, ob der Titel der Achse angezeigt werden soll.

Title (X/Y/Z)

Titel der Achse

Visible (X/Y/Z)

Schaltet die Sichtbarkeit der Achsenbeschriftung um.

(X/Y/Z)-Grid

Grid Color (X/Y/Z)

Farbe des Grids.

Grid Divisions (X/Y/Z)

Maximale Anzahl der Unterteilungen des Grids. Wenn der Zeichenplatz nicht für die Anzahl der Unterteilungen ausreicht, wird automatisch auf weniger Unterteilungen umgestellt.

Use Grid (X/Y/Z)

Die X-Unterteilungen können hier ein- und ausgeschaltet werden.

Kontextmenü

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Achsen Kontextmenü.