Installation
Systemvoraussetzungen
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10, Windows 11 |
Zielplattform | Windows, TwinCAT/BSD (eingeschränkt geeignet, siehe Hinweis) |
Minimale TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1.4026.0 |
![]() | Der TwinCAT 3 PLC Profiler kann auch mit TwinCAT/BSD verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass die Verwendung des PLC Profilers die Systemlast erhöht und die Leistung beeinflussen kann. Bei Zielsystemen mit begrenzten Ressourcen ist daher besondere Vorsicht geboten. |
Voraussetzungen für Profiler-Messungen
Um die oben genannten Funktionalitäten verwenden zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.
- Der TwinCAT 3 PLC Profiler ist auf Ihrem System lizensiert.
- Ein SPS-Projekt mit einer Applikation aus verschiedenen Programm- und Funktionsbausteinen ist geöffnet.
- Die Applikation ist fehlerfrei übersetzt.
- Eine Profiler-Konfiguration wurde angelegt und ausgewählt.
- Eine Verbindung zur Steuerung ist hergestellt und die Steuerung läuft.
Installation
Der TE1210 | TwinCAT 3 PLC Profiler wird bereits mit der Installation der Komponente TwinCAT-3-PLC-Entwicklungsumgebung installiert und ist seit der TwinCAT-Version 3.1 Build 4026.0 als Release-Version enthalten. Die zusätzliche Engineering-Komponente TE1210 muss daher lediglich lizenziert werden.
Lizenzierung
Die Engineering-Komponente TE1210 | TwinCAT 3 PLC Profiler muss lizenziert werden. Da es sich um ein Engineering-Produkt handelt, wird eine Lizenz für das Engineering-System benötigt, das Zielsystem benötigt keine Lizenz.
Sehen Sie hierzu auch die Dokumentation zur Lizenzierung.
![]() | Beachten Sie, dass für dieses Produkt keine 7-Tage-Testlizenz verfügbar ist. |
![]() | XAE vor dem (De-)Aktivieren der TE1210-Lizenz schließen Bevor Sie die TE1210-Lizenz per TwinCAT-Neustart aktivieren oder deaktivieren, schließen Sie alle geöffneten Entwicklungsumgebungen. |