Fenster Records

Im Fenster Records werden alle bisherigen Profileraufnahmen in einer Tabelle aufgelistet.

Fenster Records 1:

Folgende Informationen werden im Detail aufgelistet:

Spalte

Eigenschaft

Date

Zeitstempel der Aufnahme

Element Sum

Anzahl der gemessenen Programmaufrufe über die gesamte Messung

Tasks

Alle Tasks, die in der Aufnahme gemessen wurden.

Cycle Call Sum

Anzahl der gemessenen Programmaufrufe pro Zyklus

Correction Value

Laufzeit, die für die Profiler-Messmarke ermittelt wurde.

Min Element Value

Geringste Aufrufzeit eines Elements in der Aufnahme

Max Element Value

Maximale Aufrufzeit eines Elements in der Aufnahme

Call Depth

Maximale Aufruftiefe während der Aufnahme

File

Name der Datei

Kontextmenü

Im Kontextmenü des Fensters Records können folgende Aktionen ausgeführt werden.

Fenster Records 2:

Aktion

Eigenschaft

Get Statistic

Berechnet die Min.- und Max.-Elementwerte der Aufnahme, sofern diese fehlen. Im regulären Ablauf werden diese Statistiken bereits automatisch berechnet, wenn die Aufnahme der Übersichtsliste hinzugefügt wird. In diesem Fall hat die erneute Ausführung des Befehls keine Auswirkung.

Analyze

Startet die Analyse und öffnet den Report.

Delete

Aufnahme löschen.

Export CSV

Aufnahme als CSV exportieren.

Add to Solution Explorer

Aufnahme der Solution hinzufügen. Die Aufnahme wird als separate Datei der Solution hinzugefügt und wird somit für Source Control und das Archiv berücksichtigt.

Speicherort der Dateien

Die Profiler-Dateien werden innerhalb des SPS-Projektverzeichnisses gespeichert.

Dateityp

Speicherort

Konfigurationsdateien

<Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\config.xml

Aufnahmedateien

<Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\ mit Zeitstempel als Dateiname (Format: yyyy_MM_dd_hh_mm_ss_fff.csv)

Beschreibungsdatei

<Projektverzeichnis>\<SPS-Projektname>\<Konfigurationsname>\description.xml

Die Aufnahmedateien enthalten die Rohdaten der Messung im CSV-Format.