Befehle im Kontextmenü der Ansicht 'Standard-Metriken'
Über einen Rechtsklick in der Ansicht Standard-Metriken gelangen Sie zum Kontextmenü, welches einige Befehle zur Verfügung stellt.
Über das Kontextmenü können Sie die Tabelle der Metriken aktualisieren, drucken, exportieren und in die Zwischenablage kopieren. Außerdem gelangen Sie über das Kontextmenü in eine Ansicht, um die Metriken – genau wie in den SPS-Projekteigenschaften – zu konfigurieren. Des Weiteren können Sie für die ausgewählten Bausteine ein Kiviat-Diagramm erzeugen oder den Baustein im entsprechenden Editor öffnen. Voraussetzung für die Generierung eines Kiviat-Diagramms ist, dass mindestens drei Metriken mit einem definierten Wertebereich konfiguriert sind (Unter- und Obergrenze).
Die Befehle dazu lauten wie folgt:
- Berechnen: Die Werte werden aktualisiert.
- Tabelle drucken: Der Standarddialog zum Einrichten des Druckauftrags erscheint.
- Tabelle kopieren: Die Daten werden mit Tabstopps getrennt in die Zwischenablage kopiert. Von dort können Sie die Tabelle dann beispielsweise direkt in eine Tabellenkalkulation oder Textverarbeitung einfügen.
- Tabelle exportieren: Die Daten werden als durch Strichpunkt getrennte Werte in eine Textdatei (*.csv) exportiert.
- Kiviat-Diagramm: Für den ausgewählten Baustein wird ein Spinnennetzdiagramm erstellt. Dies ist eine grafische Darstellung für die Bausteine, für die Metriken eine Unter- und Obergrenze definieren. Damit können Sie visualisieren, wie gut der Code der Programmiereinheit bezüglich einer vorgegebenen Norm ist.
Jede Metrik wird in einem Kreis als Achse dargestellt, die ausgehend vom Mittelpunkt (Wert 0) nach außen drei Ringzonen des Kreises durchläuft. Die innere Ringzone repräsentiert den Wertebereich unterhalb der für die Metrik definierten Untergrenze, die äußere den oberhalb der Obergrenze. Die Achsen der betroffenen Metriken sind gleichmäßig auf den Kreis verteilt.
Die aktuellen Werte der einzelnen Metriken auf ihren Achsen werden mit Linien verbunden und idealerweise liegt die Gesamtlinie in der mittleren Kreiszone.
![]() | Voraussetzung für die Nutzung eines Kiviat-Diagramms Es müssen mindestens drei Metriken mit einem definierten Wertebereich konfiguriert sein. |
Sehen Sie in der folgenden Abbildung ein Beispiel für ein Diagramm für 3 Metriken mit definiertem Wertebereich (Name der Metrik jeweils am Ende der Achse, Name des Bausteins rechts oben):

- Konfigurieren: Es öffnet sich eine Tabelle, in der die Metriken konfiguriert werden können. Die Ansicht, Funktionsweise und Einstellungen entsprechen der Metriken-Konfiguration in den SPS-Projekteigenschaften. Wenn Sie in dieser Tabelle eine Änderung vornehmen, wird diese automatisch in die SPS-Projekteigenschaften übernommen.
- POU öffnen: Der Programmierbaustein wird im entsprechenden Editor geöffnet.