Befehl 'Standard-Metriken anzeigen [Überprüfe alle Objekte]'
Symbol: ![Befehl 'Standard-Metriken anzeigen [Überprüfe alle Objekte]' 1:](Images/png/6812012939__Web.png)
Funktion: Der Befehl startet die statische Metrik-Codeanalyse für das gerade aktive SPS-Projekt und stellt die Metriken für alle Programmierbausteine in einer Tabelle dar.
Aufruf: Menü Erstellen oder Kontextmenü des SPS-Projektobjekts
Der Befehl startet für das ausgewählte SPS-Projekt zunächst die Codegenerierung (wie beispielsweise bei Befehl Projekt erstellen). In einer tabellarischen Ansicht Standard-Metriken zeigt TwinCAT dann für jeden Programmierbaustein die gewünschten Metriken (Kennzahlen). Die Metriken, die angezeigt werden sollen, werden in den Projekteigenschaften aktiviert (siehe Konfiguration der Metriken).
Liegt ein Wert außerhalb des Bereichs, der in der Konfiguration durch eine Unter- und Obergrenze definiert ist, erscheint das Tabellenfeld rot hinterlegt.
Mit einem Mausklick auf eine Spaltenüberschrift können Sie die Tabelle gemäß der Spalte sortieren.
![]() | Bitte beachten Sie, dass das selektierte SPS-Projekt vor der Durchführung dieses Befehls erstellt wird, und die Erstellung der Standard-Metriken nur gestartet wird, wenn die Codegenerierung erfolgreich war, d.h. wenn der Compiler keine Kompilierfehler festgestellt hat. |
![]() | Berechnung der Metrik „Codegröße“ über diesen Befehl nicht möglich Die Berechnung der Metrik Codegröße [Anzahl Bytes] ist lediglich über den Befehl 'Standard-Metriken anzeigen' möglich, nicht über die „Überprüfe alle Objekte“-Variante. Bei Ausführung des Befehls Standard-Metriken anzeigen [Überprüfe alle Objekte] bleibt das Feld Codegröße leer. |
Bitte beachten Sie auch den Befehl 'Standard-Metriken anzeigen' und die Unterschiede zwischen den beiden Befehlen, welche in der folgenden Tabelle beschrieben sind.
Unterschiede | Befehl 'Standard-Metriken anzeigen' | Befehl 'Standard-Metriken anzeigen [Überprüfe alle Objekte]' |
|---|---|---|
Geltungsbereich | Die Standard-Metriken werden für die Objekte erstellt, die in dem SPS-Projekt verwendet werden. Die ungenutzten Objekte werden bei diesem Befehl nicht beachtet. Der Geltungsbereich dieses Befehls deckt sich somit mit den Erstellungsbefehlen Projekt/Projektmappe erstellen bzw. neu erstellen. Falls Sie die Standard-Metriken auch für die ungenutzten Objekte erstellen lassen möchten, was z.B. bei der Bearbeitung von Bibliotheksprojekten nützlich ist, können Sie den Befehl 'Standard-Metriken anzeigen [Überprüfe alle Objekte]' verwenden. | Die Standard-Metriken werden für alle Objekte erstellt, die sich im Projektbaum des SPS-Projekts befinden. Dies ist in erster Linie bei der Erstellung von Bibliotheken bzw. bei der Bearbeitung von Bibliotheksprojekten nützlich. Der Geltungsbereich dieses Befehls deckt sich somit mit dem Erstellungsbefehl Überprüfe alle Objekte. |
![Befehl 'Standard-Metriken anzeigen [Überprüfe alle Objekte]' 2:](safety/notice_bk_infosymbol.png)