SA0021 - SA0040
Weiterführende Informationen
- SA0021: Weitergabe der Adresse einer temporären Variablen
- SA0022: (Möglicherweise) nicht zugewiesene Rückgabewerte
- SA0023: Komplexe Rückgabewerte
- SA0024: Nicht typisierte Literale
- SA0025: Unqualifizierte Enumerationskonstanten
- SA0026: Möglicherweise Abschneiden von Strings
- SA0027: Mehrfachverwendung des Namens
- SA0028: Überlappende Speicherbereiche
- SA0029: Notation in Implementierung und Deklaration unterschiedlich
- SA0031: Nicht verwendete Signaturen
- SA0032: Nicht verwendete Aufzählungskonstante
- SA0033: Nicht verwendete Variablen
- SA0034: Enumerationsvariablen mit falscher Zuweisung
- SA0035: Nicht verwendete Eingabevariablen
- SA0036: Nicht verwendete Ausgabevariablen
- SA0037: Schreibzugriff auf Eingabevariable
- SA0038: Lesezugriff auf Ausgabevariable
- SA0039: Mögliche Null-Pointer-Dereferenzierung
- SA0040: Mögliche Division durch Null