SA0005: Ungültige Adressen und Datentypen
Funktion | Ermittelt ungültige Adress- und Datentypspezifikationen. Für Adressen sind die folgenden Größenpräfixe gültig. Abweichungen davon führen zu einer ungültigen Adressspezifikation.
|
Begründung | Variablen, die auf direkten Adressen liegen, sollten möglichst mit einer Adresse assoziiert werden, die ihrer Datentypbreite entspricht. Es kann für den Leser des Codes zur Verwirrung führen, wenn beispielsweise ein DWORD auf eine BYTE-Adresse gelegt wird. |
Wichtigkeit | Niedrig |
![]() | Mit den empfohlenen Platzhaltern %I* oder %Q* wird eine flexible und optimierte Adressierung von TwinCAT automatisch durchgeführt. |
Beispiele:
PROGRAM MAIN
VAR
nOK AT%QW0 : INT;
bOK AT%QX5.0 : BOOL;
nNOK AT%QD10 : INT; // => SA0005
bNOK AT%QB15 : BOOL; // => SA0005
END_VAR