SA0011: Nutzlose Deklarationen mit nur einer einzigen Komponente
Funktion | Ermittelt Strukturen, Unions oder Enumerationen mit nur einer einzigen Komponente. |
Begründung | Es sollten keine Strukturen, Unions oder Enumerationen mit nur einer einzigen Komponente deklariert werden. Solche Deklarationen können für Leser verwirrend sein. Eine Struktur mit nur einem Element kann durch einen Aliastyp ersetzt werden. Eine Enumeration mit einem Element kann durch eine Konstante ersetzt werden. |
Wichtigkeit | Niedrig |
PLCopen-Regel | CP22/CP24 |
Beispiel 1 – Struktur:
TYPE ST_SingleStruct : // => SA0011
STRUCT
nPart : INT;
END_STRUCT
END_TYPEBeispiel 2 – Union:
TYPE U_SingleUnion : // => SA0011
UNION
fVar : LREAL;
END_UNION
END_TYPEBeispiel 3 – Enumeration:
TYPE E_SingleEnum : // => SA0011
(
eOnlyOne := 1
);
END_TYPE