SA0047: Zugriff auf direkte Adressen
Funktion | Ermittelt direkte Adresszugriffe im Implementierungscode. |
Begründung | Symbolische Programmierung ist immer zu bevorzugen: Eine Variable hat einen Namen, der auch eine Bedeutung tragen kann. Einer Adresse ist nicht ansehbar, wofür diese verwendet wird. |
Wichtigkeit | Hoch |
PLCopen-Regel | N1/CP1 |
Beispiele:
PROGRAM MAIN
VAR
bBOOL : BOOL;
nBYTE : BYTE;
nWORD : WORD;
nDWORD : DWORD;
END_VARbBOOL := %IX0.0; // => SA0047
%QX0.0 := bBOOL; // => SA0047
%QW2 := nWORD; // => SA0047
%QD4 := nDWORD; // => SA0047
%MX0.1 := bBOOL; // => SA0047
%MB1 := nBYTE; // => SA0047
%MD4 := nDWORD; // => SA0047