Kopplung zwischen Objekten (CBO)

Titel Kurzform

CBO

Kategorien

Wartbarkeit, Wiederverwendbarkeit

Definition

Anzahl weiterer Funktionsbausteine, die in einem Funktionsbaustein instanziiert und verwendet werden

Weitere Informationen

CBO = Coupling Between Objects

Ein Funktionsbausteine mit einer hohen Kopplung zwischen Objekten ist wahrscheinlich an vielen verschiedenen Aufgaben beteiligt und verstößt daher gegen das Prinzip der eindeutigen Verantwortlichkeit.

Standardobergrenze für die zugehörige Regel SA0179: Kopplung zwischen Objekten

30

Beispiel:

FUNCTION_BLOCK FB_Base
VAR
    fb3  : FB3;  // +1 instantiated here
END_VAR
FUNCTION_BLOCK FB_Sub EXTENDS FB_Base   // +0 for EXTENDS
VAR
    fb1  : FB1;  // +1: instantiated here
    fb2  : FB2;  // +1: instantiated here
END_VAR
fb3();           // +0: instantiated in FB_Base, no increment for call