Anzahl Kindobjekte (NOC)
Titel Kurzform | NOC |
Kategorien | Wiederverwendbarkeit, Wartbarkeit |
Definition | Anzahl der Funktionsbausteine, die den gegebenen Basisfunktionsbaustein erweitern. Dabei werden Funktionsbausteine, die einen Basisfunktionsbaustein indirekt erweitern, nicht mitgezählt. |
Weitere Informationen | NOC = Number Of Children
|
Beispiel:
FUNCTION_BLOCK FB_BaseFUNCTION_BLOCK FB_Sub EXTENDS FB_BaseFUNCTION_BLOCK FB_SubSub1 EXTENDS FB_SubFUNCTION_BLOCK FB_SubSub2 EXTENDS FB_SubDie Metrik Anzahl Kindobjekte beträgt:
- Für
FB_Base: 1 Kindobjekt (FB_Sub) - Für
FB_Sub: 2 Kindobjekte (FB_SubSub1, FB_SubSub2) - Für
FB_SubSub1: 0 Kindobjekte - Für
FB_SubSub2: 0 Kindobjekte