Anzahl der Aufrufe aus Tasks
Titel Kurzform | Tasks |
Kategorien | Wartbarkeit, Verlässlichkeit |
Definition | Anzahl der Tasks, in der die Programmiereinheit (POU) aufgerufen wird |
Weitere Informationen | Bei Funktionsbausteinen wird die Anzahl der Tasks gezählt, in denen der Funktionsbaustein selbst oder ein beliebiger Funktionsbaustein im Vererbungsbaum des Funktionsbausteins aufgerufen wird. Bei Methoden und Aktionen wird die Anzahl der Tasks angezeigt, in denen der (übergeordnete) Funktionsbaustein aufgerufen wird. |
Beispiel:
FUNCTION_BLOCK FB1FUNCTION_BLOCK FB2 EXTENDS FB1FUNCTION_BLOCK FB3 EXTENDS FB2Jeder Funktionsbaustein wird in einem eigenen Programm instanziiert und aufgerufen. Zudem wird jedes Programm in einer eigenen Task aufgerufen.
Die Metrik Anzahl der Aufrufe aus Tasks ergibt somit:
- Für
FB3: 1 - Für
FB2: 2, da die Aufrufe vonFB2undFB3(EXTENDS FB2) gezählt werden. - Für
FB1: 3, da die Aufrufe vonFB1,FB2undFB3gezählt werden.