Verwendung von CU2508-Port-Multipliern
TwinCAT Versionen < TwinCAT 3.1.4024
Der CU2508 darf nur auf der EtherCAT-Master Seite eingesetzt werden (siehe hierzu Verkabelung). Ist dies der Fall muss im Reiter Settings die Option Using CU2508 aktiviert werden.

TwinCAT Versionen > TwinCAT 3.1.4024
Der CU2508 darf nur auf der EtherCAT-Master Seite eingesetzt werden (siehe hierzu Verkabelung). Das EtherCAT-Simulation-Device erkennt automatisch, dass auf der Masterseite ein CU2508 verwendet wurde. Die Option „using CU2508“ ist somit nicht mehr erforderlich
Hinweis | |
Falsche Werte in der EtherCAT-Diagnose Wird ein CU2508 auf der Slave-Seite eingesetzt, so ist dieser im TwinCAT-Projekt, welches die Konfigurationsdatei exportiert, nicht enthalten. Darüber hinaus erhält dieser CU2508 erst nach dem EtherCAT-Simulation-Device den EtherCAT-Frame. Er ist somit für das EtherCAT-Simulation-Device „unsichtbar“. Daraus folgt, dass der Device-State und auch der Slave-Count auf der EtherCAT-Master-Seite keine korrekten Werte anzeigen. Eine im Original-Projekt ausprogrammierte EtherCAT-Diagnose zeigt somit falsche Ergebnisse. |