Fehlersimulation

Die folgenden Fehler können mithilfe des EtherCAT-Simulation-Devices simuliert werden:

Fehlersimulation 1:

Simulation von Lost Frames:

1. Wechseln Sie in den Reiter Fault Simulation auf dem EtherCAT Simulation Device
2. Stellen Sie im Eingabe-Feld count of Frames die Anzahl der Frames ein, die verloren gehen sollen (Ist diese nicht begrenzt, setzen Sie stattdessen den Haken bei infinitely).
3. Betätigen Sie den Button Start
Die Simulation von Lost Frames startet
4. Zum Stoppen der Simulation betätigen Sie den Button Stop

Simulation von Link Losts:

5. Wechseln Sie in den Reiter Fault Simulation auf dem EtherCAT Simulation Device
6. Stellen Sie im Eingabe-Feld count of Frames die Anzahl der Frames ein, für die ein Link-Lost-Fehler gemeldet werden soll (Ist diese nicht begrenzt, setzen Sie stattdessen den Haken bei infinitely).
7. Stellen Sie in der Auswahlbox Slave den EtherCAT-Teilnehmer ein, für welchen der Link Lost Fehler gemeldet werden soll
8. Betätigen Sie den Button Start
Die Simulation der Link-Lost-Fehler startet
9. Zum Stoppen der Simulation betätigen Sie den Button Stop

Simulation von Working Counter Fehlern:

10. Wechseln Sie in den Reiter Fault Simulation auf dem EtherCAT Simulation Device
11. Stellen Sie im Eingabe-Feld count of Frames die Anzahl der Frames ein, für die ein Working-Counter-Fehler gemeldet werden soll (Ist diese nicht begrenzt, setzen Sie stattdessen den Haken bei infinitely).
12. Wählen Sie in der Auswahlbox Logical Adress die logische Adresse, die einen falschen Wert zum Working Counter hinzufügen soll.
13. Geben Sie im Feld WC Value den neuen (absoluten) Wert an, der hier dem Working Counter zugewiesen werden soll.
14. Betätigen Sie den Button Start
Die Simulation der Working-Counter-Fehler startet
15. Zum Stoppen der Simulation betätigen Sie den Button Stop

Siehe hierzu auch das Kapitel Reiter Fault Simulation