Projektknoten
Folgende Einstellungen stehen auf dem Projektknoten des TwinCAT 3 Realtime Monitors zur Verfügung:
Eigenschaft | Bedeutung |
---|---|
Common | |
Comment | Kommentar/Bemerkung zum Projekt |
Name | Name des Projekts |
Version | Version des Projekts |
Information | |
AmsNetId | AmsNetId des Zielsystems |
Connected | Verbindungsstatus zum Zielsystem |
HyperTreading | Zeigt an, ob Hyperthreading aktiv ist. |
IsolatedCores | Zeigt die Anzahl der im Projekt verwendeten isolierten Kerne an. |
WinRTCores | Zeigt die Anzahl der im Projekt verwendeten Windows-Echtzeit-Kerne an |
XARVersion | Zeigt die TwinCAT-Version des Zielsystems an. |
Live Trigger | |
StoreTriggerData | Speichert Trigger-Daten als Aufzeichnung (Recording). |
TriggerPrelude | Definiert die Zeit in Sekunden vor einem Trigger Event (Trigger-Vorlauf). |
TriggerSamples | Definiert die Anzahl der Trigger Samples, die gespeichert werden sollen. |
Loaded Recording | |
LoadedRecording | Name der aktuell geladenen Aufzeichnung |
RecordingEnd | Endzeitpunkt der Aufzeichnung |
RecordingStart | Startzeitpunkt der Aufzeichnung |
Logging | |
DetailedLogging | Schaltet das detaillierte Logging ein. |
EnableLogging | Aktiviert das Logging. |
KeepGraphOrder | Behält die Reihenfolge der Kontexte in der grafischen Darstellung bei, auch nachdem sie unsichtbar und wieder sichtbar gemacht wurden. |
ReduceOnZoom | Reduziert die Darstellungstiefe beim Heraus-Zoomen (direkt nebeneinander liegende Marken werden als ein Balken zusammengefasst), um die Performance zu steigern. |
ShowSystemTasks | Zeigt auch die System-Tasks an. |
TargetSettings/ Capture Time | Zeitstempel, wann die Aufnahme auf dem Zielsystem aufgenommen wurde. Hierfür wird die Uhrzeit des Zielsystems verwendet. |
RegKeys | Zeigt an, welche echtzeitbeeinflussende Registry-Keys gesetzt sind. |
Die im Bereich Logging aufgeführten Eigenschaften gelten immer für alle Unterelemente. Diese Eigenschaften gelten also auf Projektebene für das gesamte Realtime-Monitor-Projekt. Steht als Wert hinter einer der Eigenschaften aus dem Bereich Logging ein „Different Settings“ bedeutet dies, dass sich die Werte in den einzelnen Unterknoten unterscheiden. Durch ein Ändern des Werts auf Projektebene werden die Werte für alle Unterelemente gesetzt.