Konfiguration der integrierten 24V USV an der CP903x-Karte

1. Öffnen Sie den BECKHOFF USV-Konfigurationsdialog und gehen Sie dann auf Auswählen.... 

Konfiguration der integrierten 24V USV an der CP903x-Karte 1:

 

2. Aus der Liste der Hersteller wählen Sie Beckhoff, als Modell/Schnittstelle Beckhoff CP903x aus.

Konfiguration der integrierten 24V USV an der CP903x-Karte 2:

 

Über den Suchen...-Button suchen Sie dann nach der Adresse der CP903x-Karte. Wenn mehrere Adressen gefunden werden (Sie haben mehrere CP903x-Karten im PC), müssen Sie die richtige Adresse aus der Liste auswählen und den Dialog mit OK beenden. 

Schließen Sie den Dialog mit Fertig stellen und danach bestätigen Sie mit Übernehmen auf dem Hauptdialog. Damit werden die Einstellungen übernommen und der USV-Dienst gestartet.

 

3. Auf dem BECKHOFF USV-Konfigurationsdialog gehen Sie dann auf Alarmkonfiguration....

Konfiguration der integrierten 24V USV an der CP903x-Karte 3:

 

Der kritische Alarm wird dann ausgelöst wenn die Batteriespannung auf einen bestimmten Pegel gesunken ist oder wenn der Batteriebetrieb eine bestimmte Zeit überschritten hat.

 

Aktivieren Sie folgende Optionen (nicht zwingend notwendig):

Alle Benachrichtigungen aktivieren: Mit der Option kann das Betriebssystem dazu veranlasst werden, beim Spannungsausfall Meldungen an den Benutzer zu senden (unter NT 4.0 nicht  verfügbar).

 

Bei Alarm folgendes Programm (Task) ausführen: Mit dieser Option kann bei Alarm eine Applikation ausgeführt werden (Unter NT4.0 nur verfügbar wenn Microsoft Task Scheduler installiert wurde).

 

Aktivieren Sie folgende Optionen!:

Max. Zeit auf Akkuspannung vor kritischen Alarm: Mit dieser Option kann festgelegt werden,  wie viele Minuten der Batteriebetrieb läuft bis der Kritische Alarm ausgelöst werden soll. Erst wenn der Alarm ausgelöst wird, wird mit dem Shutdown des Betriebssystems begonnen. Um die Batterie zu schonen, sollte diese Option angewählt werden. Setzen Sie die "Batterie-Zeit" auf z.B. 2 Minuten. Die erlaubten Werte liegen zwischen 0-720 Minuten. Spätestens nach dieser Zeit wird das System bei einem Spannungsausfall heruntergefahren. Die Option entspricht der gleichen Option die man auch über den Standard-USV-Dialog einstellen kann mit dem Unterschied, dass auch kleinere Zeiten 0 und 1Minute eingestellt werden können.

 

USV abschalten: Wenn die Option angewählt ist, wird die USV nach dem Shutdown ihre Ausgänge abschalten um die Batterie zu schonen. Die Option entspricht ebenfalls der gleichen Option die man auch über den Standard-USV-Dialog einstellen kann. Default: Aktiviert!.

 

Verzögerungszeit fürs Abschalten der USV [s]: Nach Ablauf dieser Zeit sollte das System heruntergefahren worden sein und die USV schaltet die Ausgänge aus um die Batterie zu schonen.

 

 Schließen Sie den Dialog mit OK und dann Übernehmen auf dem Hauptdialog. Die Konfiguration ist an dieser Stelle beendet.