Konfiguration der Beckhoff P24Vxxxx USV

1. Öffnen Sie den BECKHOFF USV-Konfigurationsdialog und gehen Sie dann auf Auswählen.... 

Konfiguration der Beckhoff P24Vxxxx USV 1:

 

2. Aus der Liste der Hersteller wählen Sie Beckhoff, als Modell/Schnittstelle Beckhoff P24Vxxxx und den passenden COM-Port aus.

Konfiguration der Beckhoff P24Vxxxx USV 2:

 Schließen Sie den Dialog mit Fertig stellen und bestätigen Sie mit Übernehmen auf dem Hauptdialog. Damit werden die Einstellungen übernommen und der USV-Dienst gestartet.

 

3. Auf dem BECKHOFF USV-Konfigurationsdialog gehen Sie dann auf Alarmkonfiguration....

Konfiguration der Beckhoff P24Vxxxx USV 3:

 

Der kritische Alarm wird dann ausgelöst wenn die Batteriespannung auf einen bestimmten Pegel gesunken ist oder wenn der Batteriebetrieb eine bestimmte Zeit überschritten hat.

 

Aktivieren Sie folgende Optionen (nicht zwingend notwendig):

Alle Benachrichtigungen aktivieren: Mit der Option kann das Betriebssystem dazu veranlasst werden, beim Spannungsausfall Meldungen an den Benutzer zu senden (unter NT 4.0 nicht  verfügbar).

 

Bei Alarm folgendes Programm (Task) ausführen: Mit dieser Option kann bei Alarm eine Applikation (Task) ausgeführt werden (Unter NT4.0 nur verfügbar wenn Microsoft Task Scheduler installiert wurde).

 

Aktivieren Sie folgende Optionen!:

Max. Zeit auf Akkuspannung vor kritischen Alarm: Mit dieser Option kann festgelegt werden,  wie viele Minuten der Batteriebetrieb läuft bis der Kritischer Alarm ausgelöst werden soll. Erst wenn der Alarm ausgelöst wird, wird mit dem Shutdown des Betriebssystems begonnen. Um die Batterie zu schonen, sollte diese Option angewählt werden. Setzen Sie die "Batterie-Zeit" auf z.B. 2 Minuten. Die erlaubten Werte liegen zwischen 0-720 Minuten. Spätestens nach dieser Zeit wird das System bei einem Spannungsausfall heruntergefahren. Die Option entspricht der gleichen Option die man auch über den Standard-USV-Dialog einstellen kann mit dem Unterschied, dass auch kleinere Zeiten 0 und 1 Minute eingestellt werden können.

 

USV abschalten: Wenn die Option angewählt ist, wird die USV nach dem Shutdown ihre Ausgänge abschalten um die Batterie zu schonen. Die Option entspricht ebenfalls der gleichen Option die man auch über den Standard-USV-Dialog einstellen kann. Default: Aktiviert!.

 

Verzögerungszeit fürs Abschalten der USV [s]: Nach Ablauf dieser Zeit sollte das System heruntergefahren worden sein und die USV schaltet die Ausgänge aus um die Batterie zu schonen.

 

Folgende Einstellungen gelten nur für Systeme ohne Soft-Power-Off-Unterstützung (z.B. NT4) und USV-Firmwareversion >= 33.1.I.

4. Auf dem Alarmkonfiguration-Dialog wählen Sie Erweitert... aus. 

Konfiguration der Beckhoff P24Vxxxx USV 4:

Konfigurieren Sie die Optionen wie abgebildet.
Es wird angenommen, daß der PC innerhalb von 360 Sekunden ein Restart durchführen kann.  Der USV-Schutz ist während dieser Zeit aktiv. Wird von dem PC mehr Zeit benötigt, dann muss ein entsprechend höherer Wert eingestellt werden. Schließen Sie den Dialog mit OK.

 

 

5. Schließen Sie den Alarmkonfiguration-Dialog mit OK und bestätigen Sie mit Übernehmen auf dem Hauptdialog.

Konfiguration der Beckhoff P24Vxxxx USV 5:

Die Konfiguration ist an dieser Stelle beendet.