USV-Info-Dialog
Auf diesem Dialog werden die detaillierten USV-Informationen angezeigt. Je nach Hersteller/Model sind mehr oder weniger Informationen verfügbar.
USV/Netzteil:
- Hersteller: Herstellername.
- Model: Modelbezeichnung.
- Firmwarerevision: Firmwareversion.
- Seriennummer: Seriennummer.
- Letzter Akku-Wechsel/Service: [dd.mm.yy] oder [mm/dd/yy].
- Akku-Ladezustand: [%]
- Verbliebene Akkulaufzeit: [min]
- Interne Temperatur: [°C].
- Ladestrom: [A].
- USV-Lüfterstatus: Werte: OK (Lüfter in Ordnung) oder ERROR (Lüfter nicht in Ordnung). Nur bei Beckhoff P24Vxxxx mit Firmwareversion >= 45.1.I verfügbar.
- USV-Lüftergeschwindigkeit: Nur bei Beckhoff P24Vxxxx mit Firmwareversion >= 45.1.I verfügbar. Die Nominaldrehzahl des Lüfters beträgt ~3000 RPM oder ~10000 RPM.
- Akkuspannung: [V].
- Akku-Nominalspannung: [V].
- Eingangsspannung: [V].
Intelligenter Akku (z.B. bei CX2100-0914 USV):
- Seriennummer: Seriennummer.
- Hardware Ver.: [major.minor-build].
- Akku-Nennkapazität: [mAh].
- Herstellungsdatum: [dd.mm.yyyy].
- Sicherung: Werte: OK (Sicherung in Ordnung) oder ERROR (wenn Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden). Dieser Wert ist nur in der neueren, zweiten Generation der Hardware/Firmware verfügbar. Implementiert in der Beckhoff USV Software version >= 3.0.018.
- Übertemperatur: Werte: OK (keine Übertemperatur) oder ERROR (wenn Übertemperatur aufgetreten ist und das Laden dadurch unterbrochen wurde).. Dieser Wert ist nur in der neueren, zweiten Generation der Hardware/Firmware verfügbar.. Implementiert in der Beckhoff USV Software version >= 3.0.018.
- Untertemperatur: Werte: OK (keine Untertemperatur) oder ERROR (wenn Untertemperatur aufgetreten ist und das Laden dadurch unterbrochen wurde).. Dieser Wert ist nur in der neueren, zweiten Generation der Hardware/Firmware verfügbar.. Implementiert in der Beckhoff USV Software version >= 3.0.018.