Auswählen-Dialog
Über diesen Dialog kann den USV-Hersteller und das USV-Modell ausgewählt werden. Bitte bestätigen Sie die Auswahl mit Fertig stellen und dann Übernehmen auf dem Hauptdialog. Damit werden die Einstellungen übernommen und der USV-Dienst gestartet/restartet oder gestoppt. Herstellerauswahl "(None)" stoppt den USV-Dienst.
Beckhoff HID UPS-Modellauswahl

CU8130-0240, CU8130-0120, CU8110-0120 ab der USV-Softwareversion >= 5.0.0.1.
Beckhoff BAPI v1-Modellauswahl

CA2000-0021 ab der USV-Softwareversion >= 3.0.0.22.
CA2000-0025 ab der USV-Softwareversion >= 3.0.0.23.
CA2000-0026 ab der USV-Softwareversion >= 3.0.0.24.
Beckhoff P24Vxxxx-Modellauswahl

Bitte wählen Sie den passenden COM-Port aus.
Beckhoff CX2100-09xx-Modellauswahl

Beckhoff CP903x-Modellauswahl

Bei der CP903x USV muss die richtige ISA/PCI-Adresse konfiguriert werden.
Suchen: Über den Suchen-Button können Sie nach der richtigen Adresse der CP903x ISA- bzw. PCI-Karte suchen, wenn Sie eins der integrierten 24V USV-Geräte an der CP903x-Karte besitzen und diese für den USV-Service konfigurieren möchten.

In einem PC können mehrere CP903x-Karten eingebaut werden, die USV ist aber nur mit einer der Karten physikalisch verbunden. Über den Suchen-Button kann nach allen CP903x-Karten gesucht werden. Anschließend muss die richtige Karte ausgewählt werden.
APC-Modellauswahl

Bitte wählen Sie den passenden COM-Port aus.