Installation der USV-Softwarekomponenten von der Beckhoff Treiberarchiv-CD/DVD
Unterstützten Betriebssysteme:
- Windows 10 (32 und 64 bit)
- Windows Vista und Windows 7 (32 und 64 bit, ab USV-Softwareversion >= 3.0.0.5)
- Windows XP und Windows XP Embedded
- Windows 2000
- Windows NT 4.0
Unterstützte USV-Hardware:
- Beckhoff HID UPS Modelle (CU8130-0240, CU8130-0120, CU8110-0120)
- 24V Beckhoff USV BAPI v1 Modelle (CA2000-002x-Netzteile)
- Integrierte 24V Beckhoff USV P24Vxxxx an der seriellen Schnittstelle
- CX2100-09x4 Modelle (z.B. CX2100-0904 oder CX2100-0914 + "Smart Battery" CX2900-0192)
- Integrierte 24V Beckhoff USV an der CP9030-ISA- oder CP9035-PCI-Karte
- Mit den Beckhoff Industrie-PC's mitgelieferte APC-Geräte die das Smartprotokoll unterstützen
Die Sprachunterstützung gibt es für folgende Sprachen:
- Deutsch
- Englisch
Eine Sprachumschaltung zur Laufzeit ist ab der USV-Softwareversion 2.0.0.9 möglich. Bei allen vorherigen Versionen wird die Dialogsprache durch die Installation bestimmt. D.h. bei einer deutschen Installation werden deutsche Dialoge und bei einer englischen Installation die englischen Dialoge installiert.
Folgende Dateien werden während der Installation in den ..\System32- bzw. ..\SysWOW64-Ordner kopiert:
- TcHidUpsApi.dll
- TcUpsDrv.dll
- TcUpsShellExt.dll
- TcMM.sys
- TcMMHelper.dll
- TcUpsDll.dll
- TcUpsMsgRes.dll
- TcUpsSrv.exe (nur NT 4.0, Vista, Windows 7 und höher)
- TcUpsShellExt.cpl (nur NT 4.0, Vista, Windows 7 und höher)
in die ..\Program Files\UPS Software Components\xxxx-Ordner wird die HTML Dokumentation der unterstützten Landessprachen kopiert. (xxxx = Language identifier):
- TcUpsShellExt.chm
in den ..\Winnt\Temp-Ordner:
- Visual Studio 2008 Laufzeitbibliotheken
- Visual Studio 2017 Laufzeitbibliotheken
- hhupd.exe (HTML Help-Update, nur NT 4.0)
- vcredist.exe (Visual Studio 6.0 redistribution libraries, nur NT 4.0)
Um die Software zu installieren oder zu aktualisieren führen Sie folgende Schritte aus:
- Beenden Sie alle laufenden Applikationen. Stoppen Sie den USV-Dienst (falls bereits aktiv) unter: Start->Alle Programme->BECKHOFF->USV-Softwarekomponenten->USV-Konfiguration->Auswählen...->Hersteller->(None) und dann mit Fertig stellen und Übernehmen bestätigen (unter Windows XP und älter: Start->Systemsteuerung->Energieoptionen->BECKHOFF USV-Konfiguration->Auswählen...->Hersteller->(None)). Beim laufenden USV-Dienst können unter Umständen während der Installation nicht alle Dateien erfolgreich ausgetauscht werden.
- Deinstallieren Sie (falls vorhanden) die vorherigen Versionen der Software vom PC (Start->Systemsteuerung->Programme und Funktionen->Programm oder Funktion entfernen->UPS Software Components).
- Starten Sie die Datei Beckhoff_UPSvX.X.X.X.exe um die USV-Softwarekomponenten zu installieren (X ist die Versionsnummer).
Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie mit Weiter
- Die zu installierende Version der Software wird im nächsten Dialog angezeigt.

- Auf dem folgenden Dialog werden die zu installierenden USV-Komponenten angezeigt.
Bei einer NT4-Installation stehen Ihnen noch weitere Komponenten zur Verfügung die optional abgewählt werden können. Bestätigen Sie mit Weiter - HTML Help Update
- Visual Studio 6.0 redistribution libraries

- Nach der Installation muss ein Restart des PC's durchgeführt werden.
Die Installation ist an dieser Stelle beendet.