Übersicht
Die TwinSAFE-Bibliothek beinhaltet Funktionsbausteine, mit denen Dienste/Funktionen in Zusammenhang mit den TwinSAFE Klemmen KL1904, KL2904 und KL6904 ausgeführt werden können.
TwinSAFE Funktionen
Name | Beschreibung |
|---|---|
Versionsnummer der Bibliothek | |
Auswertung der TwinSAFE Daten, welche von einem TwinSAFE Teilnehmer (KLx904) zu einem anderen TwinSAFE Teilnehmer (KLx904), welche im selben System Manager oder auch über RT Ethernet verbunden sind, gesendet werden |
Beispiel
Name | Beschreibung |
|---|---|
TwinCAT PLC Projekt mit dem Aufruf und der Verarbeitung der Bausteininstanzen FB_TwinSAFE_connection und TwinCAT System Manager Konfiguration welche die Verknüpfungen zu den TwinSAFE Klemmen zeigt. |
PLC Control Exportdatei
Voraussetzungen
Name | Beschreibung |
|---|---|
TwinCAT PLC Control Exportdatei, welche den Datentyp ST_TWINSAFE_MESSAGE zur Verfügung stellt. Dieser Datentyp kann ab der TwinCAT Version 2.10 Build 1334 benutzt werden, um TwinSAFE Daten auf SPS Variablen zu mappen. | |
TwinCAT PLC Control Exportdatei, welche die Datentypen FSoE_xxBytes zur Verfügung stellt. Diese Datentypen können über die Adressierung im PLC Control dem System Manager zur Verfügung gestellt werden. Diese Variablen können dann für eine TwinSAFE Verbindung zwischen zwei EL6900 Klemmen verwendet werden. |