NC Handmenü
Übersicht
Das Onlinemenü ist das Haupmenü zur Online-Achsbedienung. Hier kann, nach setzen der Freigaben, die entsprechende Achse von Hand verfahren werden. Zusätzlich werden bei aktiver Konfiguration die wichtigsten Achszustände an Hand von Häkchen dargestellt.

Das Menü gliedert sich in Anzeigen, Eingabefelder und Funktionstasten.
Anzeigen
- Ist-Position und Soll-Position,
- Schleppabstand mit Minimal- und Maximalwert seit dem lezten Reset,
- Ist-Geschwindigkeit und Soll-Geschwindigkeit,
- Override in %, Gesamt- und Reglerausgabe in %, Fehlercode,
- Achsstatus:
- Betriebsbereit, Referenziert. In Stillstand (logisch),
- Hat Auftrag, Fährt größer, Fährt kleiner,Gekoppelt, In Zielposition (d.h. im eingestellten Zielfenster für eine voreigestellte Zeit), In Positionsbereich (d.h. im voreingestellten Positionsbereich).
- Freigaben für Regler, Vorschub+, Vorschub-.
Eingabefelder
Teilweise mit Download durch Mausklick auf den rechteckigen Knopf. Nach Drücken dieses Pfeilsymbols wird der Wert des Eingabefeldes in den NC Server übertragen.
Freigabe | Datentyp | Wert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Kv-Faktor | FLOAT | >=0 | [mm/s]/mm | P-Regler Kv-Faktor. |
Bezugs-Geschwindigkeit | FLOAT | >0 | mm/s | Bezugsgeschwindigkeit (auch Referenzgeschwindigkeit genannt) bei maximaler Ausgabegröße (z.B. bei 10 Volt). |
Zielposition | FLOAT |
| mm | Zielposition wobei der Download die Funktion „Neue Zielposition“ aufruft. |
Fahr-Geschwindigkeit | FLOAT | >0 | mm/s | Globale Sollgeschwindigkeit. Ist die Strecke zu kurz um diese Geschwindigkeit erreichen zu können, wird automatisch eine kleinere geeignete Sollgeschwindigkeit berechnet und aktiviert. |
Funktionstasten
Taste | Funktion |
|---|---|
F1 | Rückwärts fahren mit Geschwindigkeit Hand Max |
F2 | Rückwärts fahren mit Geschwindigkeit Hand Min |
F3 | Vorwärts fahren mit Geschwindigkeit Hand Min |
F4 | Vorwärts fahren mit Geschwindigkeit Hand Max |
F5 | Start mit den in den Eingabefeldern gesetzten und den im Menü „Dynamik“ gesetzten Werten |
F6 | Stop |
F8 | Reset |
F9 | Eichen mit den im Menü „Global“ gesetzten Werten. |
„Set“-Fenster
Dieses Fenster erlaubt es – ohne SPS – bestimmt Freigaben und Werte zu setzen. Ist eine SPS aktiv, dann werden die gesetzten Werte i.A, periodisch überschrieben und kommen nicht zur Wirkung.
Freigabe | Datentyp | Wert | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
Regler | BOOL |
|
| Ohne Reglerfreigabe ist der Regler nicht aktiv und es wird 0 Volt ausgegeben. |
Vorschub+ | BOOL |
|
| Ohne Freigabe Vorschub+ kann die Achse nicht in positive Richtung gestartet werden. Fährt die Achse in positive Richtung und wird die Freigabe Vorschub+ weggenommen, dann wird die Achse gestoppt (die Achse fährt nicht wieder an, wenn später die Freigabe wieder gesetzt wird). |
Vorschub- | BOOL |
|
| Ohne Freigabe Vorschub- kann die Achse nicht in negative Richtung gestartet werden. Fährt die Achse in negative Richtung und wird die Freigabe Vorschub- weggenommen, dann wird die Achse gestoppt (die Achse fährt nicht wieder an, wenn später die Freigabe wieder gesetzt wird). |
Override | FLOAT | >0 | % | Geschwindigkeits-Override in % im Bereich [0.0,100.0] bezogen auf die Sollgeschwindigkeit. |