Achsen - Dialog: Global
Jede Achse hat betriebsartabhängige Einstellparameter. Diese Basisparameter werden hier unter "Global" festgelegt. Die Werte müssen nach Änderungen mit Enter übernommen werden. Die Eingabe eines Kommas ist nicht möglich, stattdessen muss bei Gleitpunktzahlen ein Punkt verwendet werden.

Maximal erlaubte Geschwindigkeit
Der Wert der, mechanisch oder funktionell, die maximal zulässige Geschwindigkeit der Achse begrenzt.
Überschrift |
|
|
---|---|---|
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
Eilganggeschwindigkeit
Hier wird der Geschwindigkeitswert für den Eilgang der Achse angegeben.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
Geschwindigkeit Hand Max
Gibt die maximale Geschwindigkeit bei Tippbetrieb (Schnell) an.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
Geschwindigkeit Hand Min
Gibt die Geschwindigkeit bei Tippbetrieb (Langsam) an.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
Geschwind. Ref. in pos. Richtung
Gibt die Geschwindigkeit bei Referenzierfahrt in positiver Richtung an.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
Geschwind. Ref. in neg. Richtung
Gibt die Geschwindigkeit bei Referenzierfahrt in negativer Richtung an.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
BETRIEBSART: Min-Endlagenüberwachung
Hier wird die Endlagenüberwachung (oft auch als Software-Endschalter bezeichnet) der negativen Richtung eingeschaltet und der Grenzwert angegeben.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
BETRIEBSART: Max-Endlagenüberwachung
Hier wird die Endlagenüberwachung der positiven Richtung eingeschaltet und der Grenzwert angegeben.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
BETRIEBSART: Schleppüberwachung Position
Hier wird die Schleppabstandsüberwachung aktiviert, sowie der Grenzwert angegeben. Zusätzlich kann eine Filterzeit angegeben werden.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
BETRIEBSART: Zielpositionsüberwachung
Die Überwachung und Rückmeldung der NC-Achse "Achse in Zielposition" wird hier aktiviert sowie das Zielpositionsfenster angegeben. Zusätzlich wird der Überwachungszeitraum angegeben.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
BETRIEBSART: PEH-Zeitüberwachung
Bei Aktivierung dieser Option, muss die Achse innerhalb der Überwachungszeit die Zielposition erreicht haben, sonst gibt es eine Fehlemeldung.
Wertebereich: | Default: | Einheit: |
Download
Schreibt geänderte (*) und markierte Parameter in das NC Laufzeitsystem hinunter. Für eine dauerhafte Änderung muss die Konfiguration zusätzlich in die Registry geschrieben werden.
Upload
Liest markierte Parameter aus dem NC Laufzeitsystem aus und stellt sie dar.
Select All
"Alles markieren" macht einen kompletten Down- oder Upload der dargestellten Parameter möglich.