NC-Kanal
Eine TwinCAT NC Konfiguration hat mindestens einen, eventuell aber auch mehrere Kanäle. Bei Anwahl des SAF Task-Eintrags in der Baumansicht, kann mit dem nachfolgend beschriebenen Kontextmenü ein Achskanal zugefügt werden.
Kontextmenü:
Kanal Anfügen
Fügt weiteren Achskanal zur Konfiguration hinzu. Nähere Erläuterungen findet man dazu unter NC-Kanal Anfügen.
Löschen
Enfernt den aktuell angewählten Kanal aus der Konfiguration.
Kanal Importieren
Importiert eine, im Vorfeld exportierte, Kanalkonfiguration (Endung *.tce) in die aktuelle NC-Konfiguration.
Karteireiter "Allgemein"
Mit dem Eintrag "Achsen" wird automatisch unterhalb des NC-Prozessabbildes ein Achskanal angelegt. Bei entsprechender Anwahl in der Baumansicht, wie im folgenden Bild gezeigt, wird auf der rechten Seite der Dialog "Allgemein" zum Objekt angezeigt. Des Weiteren ist ein Online-Dialog für den Achskanal vorhanden.
Name
Editierbarer Name des Achskanals.
Id
Identifikationsnummer des Achskanals.
Typ
Typ des Achskanals.
Kommentar
Frei verfügbareres Editierfeld für Bemerkungen. Die EditBox lässt nur Strg+Enter (Ctrl+Enter) für einen Zeilenumbruch zu.
Karteireiter "Online"
Bei den Achskanälen ist ein spezieller Online-Dialog mit den wichtigsten aktuellen Soll- und Istwerten der, unter diesem Kanal konfigurierten Achsen, anwählbar (das System muss dafür natürlich mit der aktuellen Konfiguration gestartet worden sein).